22760.0727 - プレッシャー ・スクリュー
プラスチック製パッド付

セッティングねじは、スピンドルや、軸、表面処理済みの部品などを傷つけずに押さえたり、締め付けるために使います。

この製品は 22760.0727 - プレッシャー ・スクリュー プラスチック製パッド付 / プラスチック製パッド付 (d1: M12, l1: 約 65,1 mm) 製品グループの1モデルです プレッシャー ・スクリュー プラスチック製パッド付 (EH 22760.)

材質
d1 [mm]
l1 約 [mm]
二面幅 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M12
l1 約 [mm]:
約 65,1 mm
二面幅 [mm]:
6 mm
製品番号:
22760.0727
資料
プレッシャー ・スクリュー
  • ステンレス鋼
  • d1: M12
  • l1: 約 65,1 mm
  • l2: 約 2,1 mm
  • d2: 8 mm
  • 二面幅: 6 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 40 g
プレッシャー ・スクリュー

材質

パッド

  • POM、白

ねじ

  • ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 22760.0727
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ボール/ プッシュエレメント(スラストねじ)
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
Flyer Ball-ended Thrust Screws