1701.170 - 口金
ソフト

  • ワークの形状に合わせて追加工するための口金
  • 大きな面取りにより、ツールのアクセスを良くしています

この製品は 1701.170 - 口金 ソフト / 移動口金 () 製品グループの1モデルです 口金 ソフト (EH 1701.)

仕様
口金幅 [mm]
l1 [mm]
h [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
仕様:
移動口金
図:
2
口金幅 [mm]:
125 mm
l1 [mm]:
94,5 mm
h [mm]:
58 mm
製品番号:
1701.170
資料
口金
  • 移動口金 – 図 2
  • 口金幅: 125 mm
  • b: 124 mm
  • l1: 94,5 mm
  • l2: 42 mm
  • h: 58 mm
  • c: 24 mm
  • 重量: 4 kg
口金

材質

  • ダクタイル鋳鉄 (GGG 40)
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 1701.170
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
通常のクランプ
カテゴリー:
製品説明
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ワーククランプの中でも、飛びぬけて豊富な種類