注意:
この口金は、立方体のワーク(ソー切断)-平行度0.5 mm以下(// <= 0.5)、円筒形のワーク-円筒度0.5 mm以下、に対応します。
この製品は 1702.400 - ステップ口金 グリップ・インサート用 / 固定口金 () 製品グループの1モデルです ステップ口金 グリップ・インサート用 (EH 1702.)
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
Threaded Lifting Pins with handle Bedding Supports Spring Push Plungers Accessories for spring plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws