1702.740 - グリッパースタッド
ポイント付

  • 鋳物等の一次加工用に使えます
  • 小さな咥えしろ
  • グリップする高さ:4.5から6.0 mmの範囲で調整可能

この製品は 1702.740 - グリッパースタッド ポイント付 / () 製品グループの1モデルです グリッパースタッド ポイント付 (EH 1702.)

h [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
h [mm]:
5,5 mm
製品番号:
1702.740
資料
グリッパースタッド
  • h: 5,5 mm
  • 重量: 23 g
グリッパースタッド

材質

  • スティール、焼入れ
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 1702.740
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
グリップ・クランプ
カテゴリー:
製品説明
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ワーククランプの中でも、飛びぬけて豊富な種類