トミー・ナット DIN6305 固定レバー付

EH 24510.

ハンドルは圧入されています。

検索結果は 5 ヒットしました

d1 [mm]
d2 [mm]
l2 [mm]
l3 約 [mm]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
16 mm
l2 [mm]:
50 mm
l3 約 [mm]:
約 60 mm
製品番号:
24510.0508 1)
CAD
資料
トミー・ナット
  • d1: M8
  • d2: 16 mm
  • d3: 6 mm
  • l1: 16 mm
  • l2: 50 mm
  • l3: 約 60 mm
  • 重量: 78 g
show article view
トミー・ナット
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
18 mm
l2 [mm]:
60 mm
l3 約 [mm]:
約 80 mm
製品番号:
24510.0510
CAD
資料
トミー・ナット
  • d1: M10
  • d2: 18 mm
  • d3: 8 mm
  • l1: 20 mm
  • l2: 60 mm
  • l3: 約 80 mm
  • 重量: 126 g
show article view
トミー・ナット
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
20 mm
l2 [mm]:
70 mm
l3 約 [mm]:
約 100 mm
製品番号:
24510.0512
CAD
資料
トミー・ナット
  • d1: M12
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • l1: 25 mm
  • l2: 70 mm
  • l3: 約 100 mm
  • 重量: 192 g
show article view
トミー・ナット
d1 [mm]:
M16
d2 [mm]:
24 mm
l2 [mm]:
85 mm
l3 約 [mm]:
約 120 mm
製品番号:
24510.0516
CAD
資料
トミー・ナット
  • d1: M16
  • d2: 24 mm
  • d3: 12 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 85 mm
  • l3: 約 120 mm
  • 重量: 320 g
show article view
トミー・ナット
d1 [mm]:
M20
d2 [mm]:
30 mm
l2 [mm]:
95 mm
l3 約 [mm]:
約 140 mm
製品番号:
24510.0520
CAD
資料
トミー・ナット
  • d1: M20
  • d2: 30 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 40 mm
  • l2: 95 mm
  • l3: 約 140 mm
  • 重量: 579 g
show article view
トミー・ナット

材質

  • 快削鋼、黒染
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 24510. トミー・ナット – DIN6305 固定レバー付
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット

RoHS準拠

鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合

 

0.1%以上の高懸念物質(SVHC)を使用しています

鉛を含有します-2024年6月27日SVHC [REACH]リスト対象

 

プロポジション65リストの物質を使用しています


鉛に晒されることは、発がん性や生殖障害を引き起こす原因になります。
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.