24661.0050 - スター・グリップ
DIN 6335 ステンレス鋼 精密鋳造

スターグリップは、DIN 6336準拠品です。

この製品は 24661.0050 - スター・グリップ DIN 6335 ステンレス鋼 精密鋳造 / 穴未加工 形状A (d1: 50 mm) 製品グループの1モデルです スター・グリップ DIN 6335 ステンレス鋼 精密鋳造 (EH 24661.)

仕様
d1 [mm]
d2 [mm]
d4 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
仕様:
穴未加工 形状A
図:
1
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d4 [mm]:
-
製品番号:
24661.0050
資料
スター・グリップ
  • 穴未加工 形状A – 図 1
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • h1: 34 mm
  • h3: 17 mm
  • 重量: 181 g
スター・グリップ

材質

グリップ

  • ステンレス鋼 A2(SUS304に類似)、サンド・ブラスト
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 24661.0050