スターグリップは、DIN 6336準拠品です。
この製品は 24661.0040 - スター・グリップ DIN 6335 ステンレス鋼 精密鋳造 / 穴未加工 形状A (d1: 40 mm) 製品グループの1モデルです スター・グリップ DIN 6335 ステンレス鋼 精密鋳造 (EH 24661.)
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
Threaded Lifting Pins with handle Bedding Supports Spring Push Plungers Accessories for spring plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws