- シルバー
- d1: M6
- d2: 9 mm
- l1: 45 mm
- l2: 90 mm
- b: 19 mm
- h1: 12 mm
- h2: 13,3 mm
- h3: 0,8 mm
- h4: 6,5 mm
- 二面幅: 4 mm
- 耐荷重 max.: 500 N
- 重量: 94 g
show article view
- 黒
- d1: M6
- d2: 9 mm
- l1: 45 mm
- l2: 90 mm
- b: 19 mm
- h1: 12 mm
- h2: 13,3 mm
- h3: 0,8 mm
- h4: 6,5 mm
- 二面幅: 4 mm
- 耐荷重 max.: 500 N
- 重量: 94 g
show article view
- シルバー
- d1: M8
- d2: 14 mm
- l1: 65 mm
- l2: 130 mm
- b: 25,2 mm
- h1: 14 mm
- h2: 15,8 mm
- h3: 0,8 mm
- h4: 9 mm
- 二面幅: 5 mm
- 耐荷重 max.: 1000 N
- 重量: 225 g
show article view
- 黒
- d1: M8
- d2: 14 mm
- l1: 65 mm
- l2: 130 mm
- b: 25,2 mm
- h1: 14 mm
- h2: 15,8 mm
- h3: 0,8 mm
- h4: 9 mm
- 二面幅: 5 mm
- 耐荷重 max.: 1000 N
- 重量: 225 g
show article view
材質
レバー
- 亜鉛ダイキャスト、銀色(RAL 9006相当)
- 亜鉛ダイキャスト、黒(RAL 9005相当)
内部部品
ねじ
- ステンレス鋼 1.4301 (SUS304相当) (ISO 10642)
データシート EH 24100. リテーニングキャッチ – 両側
RoHS準拠
2011/65/EUと2015/863指令に適合しています
SVHC材の含有は無し
0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年1月23日SVHCリスト対象.
プロポジション65の物質は含有していません
プロポジション65の指定物質は含まれていません
https://www.P65Warnings.ca.gov/
紛争物質は使用していません
本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.