24731.0135 - パームグリップ、 オネジ付
DIN 6335類似、ステンレス鋼A4

オネジ付パームグリップは、DIN 6335準拠品ですが、表面処理済です。従って、このオネジ付パームグリップは、衛生管理が必要な場所で使うことにも適しています。

ステンレス鋼A4採用モデルは、耐腐食性に優れています 

この製品は 24731.0135 - パームグリップ、 オネジ付 DIN 6335類似、ステンレス鋼A4 / (d1: 50 mm, d2: M10, l: 30 mm) 製品グループの1モデルです パームグリップ、 オネジ付 DIN 6335類似、ステンレス鋼A4 (EH 24731.)

材質
d1 [mm]
d2 [mm]
l [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
材質:
ステンレス鋼A4 (SUS316相当)
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
30 mm
製品番号:
24731.0135
資料
パームグリップ、 オネジ付
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: 30 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 32 mm
  • h2: 18 mm
  • 重量: 137 g
パームグリップ、 オネジ付

材質

グリップ

  • ステンレス鋼A4、研磨仕上げ

ねじ

  • ステンレス鋼A4 (SUS316相当)
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 24731.0135