パーム・グリップ スラスト・ベアリング付

EH 24700.

スラスト・ベアリングの利点:

  • 座面の摩擦が低減されることにより、同じサイズのレバーで倍の締付力が得られます。
  • 座面が動かないので対象部品に傷がつきません。
  • ネジ部に高いプリテンションをかけられるので、緩みにくくなります

検索結果は 12 ヒットしました

仕様
d1 [mm]
d2 [mm]
l +2 [mm]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
仕様:
メネジ付
図:
1
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M6
l +2 [mm]:
-
製品番号:
24700.0040
CAD
資料
パーム・グリップ
  • メネジ付 – 図 1
  • d1: 40 mm
  • d2: M6
  • d3: 24 mm
  • h1: 約 27 mm
  • h2: 約 15 mm
  • t1 min.: 12,5 mm
  • t2: 5 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 45 g
show article view
パーム・グリップ
仕様:
メネジ付
図:
1
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M8
l +2 [mm]:
-
製品番号:
24700.0050
CAD
資料
パーム・グリップ
  • メネジ付 – 図 1
  • d1: 50 mm
  • d2: M8
  • d3: 25 mm
  • h1: 約 34 mm
  • h2: 約 22,5 mm
  • t1 min.: 14 mm
  • t2: 4,2 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 68 g
show article view
パーム・グリップ
仕様:
メネジ付
図:
1
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M10
l +2 [mm]:
-
製品番号:
24700.0063
CAD
資料
パーム・グリップ
  • メネジ付 – 図 1
  • d1: 63 mm
  • d2: M10
  • d3: 30 mm
  • h1: 約 41 mm
  • h2: 約 26,5 mm
  • t1 min.: 18 mm
  • t2: 5,4 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 109 g
show article view
パーム・グリップ
仕様:
メネジ付
図:
1
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M12
l +2 [mm]:
-
製品番号:
24700.0080
CAD
資料
パーム・グリップ
  • メネジ付 – 図 1
  • d1: 80 mm
  • d2: M12
  • d3: 35 mm
  • h1: 約 54 mm
  • h2: 約 34 mm
  • t1 min.: 26,5 mm
  • t2: 6,6 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 213 g
show article view
パーム・グリップ
仕様:
オネジ付
図:
2
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M6
l +2 [mm]:
15 mm
製品番号:
24700.0042
CAD
資料
パーム・グリップ
  • オネジ付 – 図 2
  • d1: 40 mm
  • d2: M6
  • d3: 24 mm
  • l +2: 15 mm
  • h1: 約 27 mm
  • h2: 約 15 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 51 g
show article view
パーム・グリップ
仕様:
オネジ付
図:
2
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M6
l +2 [mm]:
25 mm
製品番号:
24700.0044
CAD
資料
パーム・グリップ
  • オネジ付 – 図 2
  • d1: 40 mm
  • d2: M6
  • d3: 24 mm
  • l +2: 25 mm
  • h1: 約 27 mm
  • h2: 約 15 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 52 g
show article view
パーム・グリップ
仕様:
オネジ付
図:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M8
l +2 [mm]:
20 mm
製品番号:
24700.0053
CAD
資料
パーム・グリップ
  • オネジ付 – 図 2
  • d1: 50 mm
  • d2: M8
  • d3: 25 mm
  • l +2: 20 mm
  • h1: 約 34 mm
  • h2: 約 22,5 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 81 g
show article view
パーム・グリップ
仕様:
オネジ付
図:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M8
l +2 [mm]:
35 mm
製品番号:
24700.0056
CAD
資料
パーム・グリップ
  • オネジ付 – 図 2
  • d1: 50 mm
  • d2: M8
  • d3: 25 mm
  • l +2: 35 mm
  • h1: 約 34 mm
  • h2: 約 22,5 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 86 g
show article view
パーム・グリップ
仕様:
オネジ付
図:
2
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M10
l +2 [mm]:
30 mm
製品番号:
24700.0066
CAD
資料
パーム・グリップ
  • オネジ付 – 図 2
  • d1: 63 mm
  • d2: M10
  • d3: 30 mm
  • l +2: 30 mm
  • h1: 約 41 mm
  • h2: 約 26,5 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 136 g
show article view
パーム・グリップ
仕様:
オネジ付
図:
2
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M10
l +2 [mm]:
40 mm
製品番号:
24700.0068
CAD
資料
パーム・グリップ
  • オネジ付 – 図 2
  • d1: 63 mm
  • d2: M10
  • d3: 30 mm
  • l +2: 40 mm
  • h1: 約 41 mm
  • h2: 約 26,5 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 141 g
show article view
パーム・グリップ
仕様:
オネジ付
図:
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M12
l +2 [mm]:
30 mm
製品番号:
24700.0083
CAD
資料
パーム・グリップ
  • オネジ付 – 図 2
  • d1: 80 mm
  • d2: M12
  • d3: 35 mm
  • l +2: 30 mm
  • h1: 約 54 mm
  • h2: 約 34 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 259 g
show article view
パーム・グリップ
仕様:
オネジ付
図:
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M12
l +2 [mm]:
50 mm
製品番号:
24700.0087
CAD
資料
パーム・グリップ
  • オネジ付 – 図 2
  • d1: 80 mm
  • d2: M12
  • d3: 35 mm
  • l +2: 50 mm
  • h1: 約 54 mm
  • h2: 約 34 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 273 g
show article view
パーム・グリップ

材質

グリップ

  • PA

内部部品

  • スティール、窒化処理、黒染

ねじ

  • スティール、黒染、強度クラス 8.8
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 24700. パーム・グリップ – スラスト・ベアリング付
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット

RoHS準拠

鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合

 

0.1%以上の高懸念物質(SVHC)を使用しています

鉛を含有します-2024年6月27日SVHC [REACH]リスト対象

 

プロポジション65リストの物質を使用しています


鉛に晒されることは、発がん性や生殖障害を引き起こす原因になります。
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.