24321.0100 - パイプ型ハンドル
前面から固定するタイプ

パイプ型ハンドルは、機械装置のドア等に使われます。

アルミ製のパイプ型ハンドルは、手になじむ堅牢な構造かつ斬新なデザインです。このタイプは、取付部が傾斜しています

この製品は 24321.0100 - パイプ型ハンドル 前面から固定するタイプ / (d1: 28 mm, l1 ±0,25: 200 mm) 製品グループの1モデルです パイプ型ハンドル 前面から固定するタイプ (EH 24321.)

カラー
d1 [mm]
l1 ±0,25 [mm]
h1 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
カラー:
シルバー
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
200 mm
h1 [mm]:
50 mm
製品番号:
24321.0100
資料
パイプ型ハンドル
  • シルバー
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 200 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • b3: 66 mm
  • d2: 6,5 mm
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • h3 min.: 17 mm
  • l2: 214 mm
  • 重量: 406 g
パイプ型ハンドル

材質

グリップ

  • アルミニウム、アルマイト処理

ハンドルの柄

  • 亜鉛ダイキャスト、樹脂塗装、シルバー(RAL 9006相当、つや消し)

カバー

  • プラスチック、ライトグレー

カバー

  • プラスチック、ライトグレー

備考

特別仕様については、お問い合わせください。

組立

このハンドルは、部品を前面(作業側)からシリンダーネジを使って取り付けることが出来ます。プラスチックカバーで穴を塞ぎます。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 24321.0100