調整機能付フラットクランプレバー オネジ付

EH 24441.

調整機能付フラットクランプレバーは、揺動範囲が限定されている場合や、レバー位置が指定されている場合等に使用します。

調整機能付フラットクランプレバーは、背が低いデザインが特徴で、場所が制限されている場合に最適です

検索結果は 48 ヒットしました

カラー
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
カラー:
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
20 mm
製品番号:
24441.0450
CAD
資料
調整機能付フラットクランプレバー
  • d1: 32 mm
  • d2: M10
  • l1: 20 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 209 g
show article view
調整機能付フラットクランプレバー
カラー:
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
25 mm
製品番号:
24441.0455
CAD
資料
調整機能付フラットクランプレバー
  • d1: 32 mm
  • d2: M10
  • l1: 25 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 208 g
show article view
調整機能付フラットクランプレバー
カラー:
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
32 mm
製品番号:
24441.0460
CAD
資料
調整機能付フラットクランプレバー
  • d1: 32 mm
  • d2: M10
  • l1: 32 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 207 g
show article view
調整機能付フラットクランプレバー
カラー:
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
40 mm
製品番号:
24441.0465
CAD
資料
調整機能付フラットクランプレバー
  • d1: 32 mm
  • d2: M10
  • l1: 40 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 210 g
show article view
調整機能付フラットクランプレバー
カラー:
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
50 mm
製品番号:
24441.0470
CAD
資料
調整機能付フラットクランプレバー
  • d1: 32 mm
  • d2: M10
  • l1: 50 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 220 g
show article view
調整機能付フラットクランプレバー
カラー:
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
63 mm
製品番号:
24441.0475
CAD
資料
調整機能付フラットクランプレバー
  • d1: 32 mm
  • d2: M10
  • l1: 63 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 226 g
show article view
調整機能付フラットクランプレバー
カラー:
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
80 mm
製品番号:
24441.0480
CAD
資料
調整機能付フラットクランプレバー
  • d1: 32 mm
  • d2: M10
  • l1: 80 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 231 g
show article view
調整機能付フラットクランプレバー
カラー:
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
20 mm
製品番号:
24441.0485
CAD
資料
調整機能付フラットクランプレバー
  • d1: 32 mm
  • d2: M12
  • l1: 20 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 207 g
show article view
調整機能付フラットクランプレバー
カラー:
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
25 mm
製品番号:
24441.0490
CAD
資料
調整機能付フラットクランプレバー
  • d1: 32 mm
  • d2: M12
  • l1: 25 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 211 g
show article view
調整機能付フラットクランプレバー
カラー:
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
32 mm
製品番号:
24441.0495
CAD
資料
調整機能付フラットクランプレバー
  • d1: 32 mm
  • d2: M12
  • l1: 32 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 215 g
show article view
調整機能付フラットクランプレバー
カラー:
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
40 mm
製品番号:
24441.0500
CAD
資料
調整機能付フラットクランプレバー
  • d1: 32 mm
  • d2: M12
  • l1: 40 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 220 g
show article view
調整機能付フラットクランプレバー
カラー:
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
50 mm
製品番号:
24441.0505
CAD
資料
調整機能付フラットクランプレバー
  • d1: 32 mm
  • d2: M12
  • l1: 50 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 228 g
show article view
調整機能付フラットクランプレバー
カラー:
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
63 mm
製品番号:
24441.0510
CAD
資料
調整機能付フラットクランプレバー
  • d1: 32 mm
  • d2: M12
  • l1: 63 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 238 g
show article view
調整機能付フラットクランプレバー
カラー:
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
80 mm
製品番号:
24441.0515
CAD
資料
調整機能付フラットクランプレバー
  • d1: 32 mm
  • d2: M12
  • l1: 80 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 251 g
show article view
調整機能付フラットクランプレバー
カラー:
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
32 mm
製品番号:
24441.0525
CAD
資料
調整機能付フラットクランプレバー
  • d1: 40 mm
  • d2: M12
  • l1: 32 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 440 g
show article view
調整機能付フラットクランプレバー
カラー:
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
40 mm
製品番号:
24441.0530
CAD
資料
調整機能付フラットクランプレバー
  • d1: 40 mm
  • d2: M12
  • l1: 40 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 446 g
show article view
調整機能付フラットクランプレバー
カラー:
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
50 mm
製品番号:
24441.0535
CAD
資料
調整機能付フラットクランプレバー
  • d1: 40 mm
  • d2: M12
  • l1: 50 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 450 g
show article view
調整機能付フラットクランプレバー
カラー:
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
63 mm
製品番号:
24441.0540
CAD
資料
調整機能付フラットクランプレバー
  • d1: 40 mm
  • d2: M12
  • l1: 63 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 461 g
show article view
調整機能付フラットクランプレバー
カラー:
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
80 mm
製品番号:
24441.0545
CAD
資料
調整機能付フラットクランプレバー
  • d1: 40 mm
  • d2: M12
  • l1: 80 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 477 g
show article view
調整機能付フラットクランプレバー
カラー:
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
32 mm
製品番号:
24441.0550
CAD
資料
調整機能付フラットクランプレバー
  • d1: 40 mm
  • d2: M16
  • l1: 32 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 461 g
show article view
調整機能付フラットクランプレバー
カラー:
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
40 mm
製品番号:
24441.0555
CAD
資料
調整機能付フラットクランプレバー
  • d1: 40 mm
  • d2: M16
  • l1: 40 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 472 g
show article view
調整機能付フラットクランプレバー
カラー:
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
50 mm
製品番号:
24441.0560
CAD
資料
調整機能付フラットクランプレバー
  • d1: 40 mm
  • d2: M16
  • l1: 50 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 482 g
show article view
調整機能付フラットクランプレバー
カラー:
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
63 mm
製品番号:
24441.0565
CAD
資料
調整機能付フラットクランプレバー
  • d1: 40 mm
  • d2: M16
  • l1: 63 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 498 g
show article view
調整機能付フラットクランプレバー
カラー:
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
80 mm
製品番号:
24441.0570
CAD
資料
調整機能付フラットクランプレバー
  • d1: 40 mm
  • d2: M16
  • l1: 80 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 523 g
show article view
調整機能付フラットクランプレバー

材質

レバー

  • 亜鉛ダイキャスト、樹脂塗装、黒(RAL 9005相当、つや消し)
  • 亜鉛ダイキャスト、樹脂塗装、シルバー(RAL 9006相当、つや消し)

内部部品

  • スティール、黒染

ねじ

  • スティール、黒染

カバー

  • プラスチック、黒
  • プラスチック、ライトグレー

取り扱い

レバーを引き上げるとセレーションの噛み合いが離れ、レバーを任意の位置に廻すことができます。レバーを離せばセレーションが噛み合います。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 24441. 調整機能付フラットクランプレバー – オネジ付
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット

RoHS準拠

鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合

 

0.1%以上の高懸念物質(SVHC)を使用しています

鉛を含有します-2024年6月27日SVHC [REACH]リスト対象

 

プロポジション65リストの物質を使用しています


鉛に晒されることは、発がん性や生殖障害を引き起こす原因になります。
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.