調整機能付フラットクランプレバー ネジ付き、ステンレス鋼

EH 24441.

調整機能付フラットクランプレバーは、揺動範囲が限定されている場合や、レバー位置が指定されている場合等に使用します。

調整機能付フラットクランプレバーは、背が低いデザインが特徴で、場所が制限されている場合に最適です

検索結果は 48 ヒットしました

カラー
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
カラー:
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
20 mm
製品番号:
24441.0650
CAD
資料
調整機能付フラットクランプレバー
  • d1: 32 mm
  • d2: M10
  • l1: 20 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 205 g
show article view
調整機能付フラットクランプレバー
カラー:
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
25 mm
製品番号:
24441.0655
CAD
資料
調整機能付フラットクランプレバー
  • d1: 32 mm
  • d2: M10
  • l1: 25 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 206 g
show article view
調整機能付フラットクランプレバー
カラー:
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
32 mm
製品番号:
24441.0660
CAD
資料
調整機能付フラットクランプレバー
  • d1: 32 mm
  • d2: M10
  • l1: 32 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 209 g
show article view
調整機能付フラットクランプレバー
カラー:
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
40 mm
製品番号:
24441.0665
CAD
資料
調整機能付フラットクランプレバー
  • d1: 32 mm
  • d2: M10
  • l1: 40 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 211 g
show article view
調整機能付フラットクランプレバー
カラー:
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
50 mm
製品番号:
24441.0670
CAD
資料
調整機能付フラットクランプレバー
  • d1: 32 mm
  • d2: M10
  • l1: 50 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 217 g
show article view
調整機能付フラットクランプレバー
カラー:
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
63 mm
製品番号:
24441.0675
CAD
資料
調整機能付フラットクランプレバー
  • d1: 32 mm
  • d2: M10
  • l1: 63 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 223 g
show article view
調整機能付フラットクランプレバー
カラー:
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
80 mm
製品番号:
24441.0680
CAD
資料
調整機能付フラットクランプレバー
  • d1: 32 mm
  • d2: M10
  • l1: 80 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 232 g
show article view
調整機能付フラットクランプレバー
カラー:
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
20 mm
製品番号:
24441.0685
CAD
資料
調整機能付フラットクランプレバー
  • d1: 32 mm
  • d2: M12
  • l1: 20 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 207 g
show article view
調整機能付フラットクランプレバー
カラー:
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
25 mm
製品番号:
24441.0690
CAD
資料
調整機能付フラットクランプレバー
  • d1: 32 mm
  • d2: M12
  • l1: 25 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 214 g
show article view
調整機能付フラットクランプレバー
カラー:
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
32 mm
製品番号:
24441.0695
CAD
資料
調整機能付フラットクランプレバー
  • d1: 32 mm
  • d2: M12
  • l1: 32 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 218 g
show article view
調整機能付フラットクランプレバー
カラー:
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
40 mm
製品番号:
24441.0700
CAD
資料
調整機能付フラットクランプレバー
  • d1: 32 mm
  • d2: M12
  • l1: 40 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 223 g
show article view
調整機能付フラットクランプレバー
カラー:
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
50 mm
製品番号:
24441.0705
CAD
資料
調整機能付フラットクランプレバー
  • d1: 32 mm
  • d2: M12
  • l1: 50 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 230 g
show article view
調整機能付フラットクランプレバー
カラー:
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
63 mm
製品番号:
24441.0710
CAD
資料
調整機能付フラットクランプレバー
  • d1: 32 mm
  • d2: M12
  • l1: 63 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 237 g
show article view
調整機能付フラットクランプレバー
カラー:
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
80 mm
製品番号:
24441.0715
CAD
資料
調整機能付フラットクランプレバー
  • d1: 32 mm
  • d2: M12
  • l1: 80 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 250 g
show article view
調整機能付フラットクランプレバー
カラー:
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
32 mm
製品番号:
24441.0725
CAD
資料
調整機能付フラットクランプレバー
  • d1: 40 mm
  • d2: M12
  • l1: 32 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 442 g
show article view
調整機能付フラットクランプレバー
カラー:
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
40 mm
製品番号:
24441.0730
CAD
資料
調整機能付フラットクランプレバー
  • d1: 40 mm
  • d2: M12
  • l1: 40 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 453 g
show article view
調整機能付フラットクランプレバー
カラー:
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
50 mm
製品番号:
24441.0735
CAD
資料
調整機能付フラットクランプレバー
  • d1: 40 mm
  • d2: M12
  • l1: 50 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 456 g
show article view
調整機能付フラットクランプレバー
カラー:
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
63 mm
製品番号:
24441.0740
CAD
資料
調整機能付フラットクランプレバー
  • d1: 40 mm
  • d2: M12
  • l1: 63 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 463 g
show article view
調整機能付フラットクランプレバー
カラー:
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
80 mm
製品番号:
24441.0745
CAD
資料
調整機能付フラットクランプレバー
  • d1: 40 mm
  • d2: M12
  • l1: 80 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 460 g
show article view
調整機能付フラットクランプレバー
カラー:
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
32 mm
製品番号:
24441.0750
CAD
資料
調整機能付フラットクランプレバー
  • d1: 40 mm
  • d2: M16
  • l1: 32 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 460 g
show article view
調整機能付フラットクランプレバー
カラー:
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
40 mm
製品番号:
24441.0755
CAD
資料
調整機能付フラットクランプレバー
  • d1: 40 mm
  • d2: M16
  • l1: 40 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 472 g
show article view
調整機能付フラットクランプレバー
カラー:
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
50 mm
製品番号:
24441.0760
CAD
資料
調整機能付フラットクランプレバー
  • d1: 40 mm
  • d2: M16
  • l1: 50 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 482 g
show article view
調整機能付フラットクランプレバー
カラー:
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
63 mm
製品番号:
24441.0765
CAD
資料
調整機能付フラットクランプレバー
  • d1: 40 mm
  • d2: M16
  • l1: 63 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 499 g
show article view
調整機能付フラットクランプレバー
カラー:
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
80 mm
製品番号:
24441.0770
CAD
資料
調整機能付フラットクランプレバー
  • d1: 40 mm
  • d2: M16
  • l1: 80 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 522 g
show article view
調整機能付フラットクランプレバー

材質

レバー

  • 亜鉛ダイキャスト、樹脂塗装、黒(RAL 9005相当、つや消し)
  • 亜鉛ダイキャスト、樹脂塗装、シルバー(RAL 9006相当、つや消し)

内部部品

  • ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)

ねじ

  • ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)

カバー

  • プラスチック、黒
  • プラスチック、ライトグレー

取り扱い

レバーを引き上げるとセレーションの噛み合いが離れ、レバーを任意の位置に廻すことができます。レバーを離せばセレーションが噛み合います。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 24441. 調整機能付フラットクランプレバー – ネジ付き、ステンレス鋼