24400.0363 - 位置調整付クランピング・レバー
オネジ付

位置調整付クランプレバーは、レバーを決められた向きにする必要がある場合に最適です

この製品は 24400.0363 - 位置調整付クランピング・レバー オネジ付 / (d1: 18 mm, d2: M8, l1: 32 mm) 製品グループの1モデルです 位置調整付クランピング・レバー オネジ付 (EH 24400.)

カラー
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
カラー:
シルバー
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
32 mm
l2 [mm]:
62 mm
製品番号:
24400.0363
資料
位置調整付クランピング・レバー
  • シルバー
  • d1: 18 mm
  • d2: M8
  • l1: 32 mm
  • d3: 13,5 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • 重量: 86 g
位置調整付クランピング・レバー

材質

レバー

  • 亜鉛ダイキャスト、樹脂塗装、シルバー(RAL 9006相当、つや消し)

内部部品

  • スティール、黒染、強度クラス 5.8

ねじ

  • スティール、黒染、強度クラス 5.8

備考

ネジ部は交換出来ます

取り扱い

レバーを引き上げるとセレーションの噛み合いが離れ、レバーを任意の位置に廻すことができます。レバーを離せばセレーションが噛み合います。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 24400.0363