- 鋼
- d1: 18 mm
- d2: M5
- d3: 16 mm
- l1: 約 57 mm
- l2: 15 mm
- l3: 5 mm
- l4: 約 52 mm
- l5: 9,5 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
- 重量: 53 g
show article view
- 鋼
- d1: 21 mm
- d2: M5
- d3: 16 mm
- l1: 約 67 mm
- l2: 15 mm
- l3: 5 mm
- l4: 約 62 mm
- l5: 9,5 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
- 重量: 63 g
show article view
- 鋼
- d1: 22 mm
- d2: M5
- d3: 16 mm
- l1: 約 73 mm
- l2: 15 mm
- l3: 5 mm
- l4: 約 68 mm
- l5: 9,5 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
- 重量: 67 g
show article view
- 鋼
- d1: 23 mm
- d2: M6
- d3: 20 mm
- l1: 約 87 mm
- l2: 19,5 mm
- l3: 6 mm
- l4: 約 80 mm
- l5: 10,5 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
- 重量: 111 g
show article view
- 鋼
- d1: 26 mm
- d2: M6
- d3: 20 mm
- l1: 約 102 mm
- l2: 19,5 mm
- l3: 6 mm
- l4: 約 95 mm
- l5: 10,5 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
- 重量: 137 g
show article view
- 鋼
- d1: 28 mm
- d2: M8
- d3: 26 mm
- l1: 約 118 mm
- l2: 26 mm
- l3: 10 mm
- l4: 約 106 mm
- l5: 16 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
- 重量: 225 g
show article view
- ステンレス鋼
- d1: 23 mm
- d2: M6
- d3: 20 mm
- l1: 約 87 mm
- l2: 19,5 mm
- l3: 6 mm
- l4: 約 80 mm
- l5: 10,5 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
- 重量: 111 g
show article view
- ステンレス鋼
- d1: 26 mm
- d2: M6
- d3: 20 mm
- l1: 約 102 mm
- l2: 19,5 mm
- l3: 6 mm
- l4: 約 95 mm
- l5: 10,5 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
- 重量: 137 g
show article view
- ステンレス鋼
- d1: 28 mm
- d2: M8
- d3: 26 mm
- l1: 約 118 mm
- l2: 26 mm
- l3: 10 mm
- l4: 約 106 mm
- l5: 16 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
- 重量: 225 g
show article view
材質
軸部
- スティール、黒染
- ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
グリップ
取り扱い
操作位置で、ハンドルはロックされます。待機位置にハンドルを戻すには、軸方向に引張り本体側に倒します。
データシート EH 24532. 折りたたみハンドル – 回転式
詳細な適合情報を入手するには、製品リストにある製品番号を選択して、上段の法令タブをクリックして下さい