支持板

EH 1047.800 - EH 1147.800

検索結果は 2 ヒットしました

システム
b2 [mm]
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]
l3 [mm]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
システム:
V40
b2 [mm]:
8,5 mm
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
100 mm
l3 [mm]:
45 mm
製品番号:
1047.800
CAD
資料
支持板
  • システム: V40
  • b1: 25 mm
  • b2: 8,5 mm
  • d1: 10 mm
  • d2: M8
  • h: 15 mm
  • l1: 100 mm
  • l2: 88 mm
  • l3: 45 mm
  • l4: 23 mm
  • l5: 12 mm
  • 重量: 214 g
show article view
支持板
システム:
V70
b2 [mm]:
13 mm
d1 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
160 mm
l3 [mm]:
80 mm
製品番号:
1147.800
CAD
資料
支持板
  • システム: V70
  • b1: 40 mm
  • b2: 13 mm
  • d1: 15 mm
  • d2: M12
  • h: 13 mm
  • l1: 160 mm
  • l2: 145 mm
  • l3: 80 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 20 mm
  • 重量: 484 g
show article view
支持板

材質

  • スティール、浸炭焼入れ 研磨
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 1047.800 - EH 1147.800 支持板
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
T溝システム
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
モジュール式治具システム
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ワーククランプの中でも、飛びぬけて豊富な種類
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

 

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.

 

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.