1162.100 - 穴サポート
固定

システム
l1 [mm]
l3 [mm]
b1 [mm]
b2 [mm]
h [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
システム:
V70/L12
l1 [mm]:
88 mm
l3 [mm]:
20 mm
b1 [mm]:
28 mm
b2 [mm]:
16 mm
h [mm]:
25 mm
製品番号:
1162.100
資料
穴サポート
  • システム: V70/L12
  • l1: 88 mm
  • l2: 38 mm
  • l3: 20 mm
  • l4: 26 mm
  • l5: 9,5 mm
  • b1: 28 mm
  • b2: 16 mm
  • b3: 13 mm
  • h: 25 mm
  • 重量: 214 g
穴サポート

材質

  • スティール、浸炭焼入れ 研磨
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 1162.100
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
T溝システム
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
モジュール式治具システム
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ワーククランプの中でも、飛びぬけて豊富な種類