位置決めピン

EH 1141.600 - EH 1143.700

検索結果は 22 ヒットしました

システム
d1 [mm]
d2 [mm]
l [mm]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
システム:
V70
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
39 mm
l [mm]:
20 mm
製品番号:
1141.600
CAD
資料
位置決めピン
  • システム: V70
  • d1: 25 mm
  • d2: 39 mm
  • l: 20 mm
  • 重量: 126 g
show article view
位置決めピン
システム:
V70
d1 [mm]:
26 mm
d2 [mm]:
39 mm
l [mm]:
20 mm
製品番号:
1141.700
CAD
資料
位置決めピン
  • システム: V70
  • d1: 26 mm
  • d2: 39 mm
  • l: 20 mm
  • 重量: 121 g
show article view
位置決めピン
システム:
V70
d1 [mm]:
28 mm
d2 [mm]:
39 mm
l [mm]:
20 mm
製品番号:
1141.800
CAD
資料
位置決めピン
  • システム: V70
  • d1: 28 mm
  • d2: 39 mm
  • l: 20 mm
  • 重量: 128 g
show article view
位置決めピン
システム:
V70
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
49 mm
l [mm]:
22 mm
製品番号:
1141.900
CAD
資料
位置決めピン
  • システム: V70
  • d1: 30 mm
  • d2: 49 mm
  • l: 22 mm
  • 重量: 216 g
show article view
位置決めピン
システム:
V70
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
49 mm
l [mm]:
22 mm
製品番号:
1142.000
CAD
資料
位置決めピン
  • システム: V70
  • d1: 32 mm
  • d2: 49 mm
  • l: 22 mm
  • 重量: 216 g
show article view
位置決めピン
システム:
V70
d1 [mm]:
34 mm
d2 [mm]:
49 mm
l [mm]:
22 mm
製品番号:
1142.100
CAD
資料
位置決めピン
  • システム: V70
  • d1: 34 mm
  • d2: 49 mm
  • l: 22 mm
  • 重量: 222 g
show article view
位置決めピン
システム:
V70
d1 [mm]:
35 mm
d2 [mm]:
49 mm
l [mm]:
22 mm
製品番号:
1142.200
CAD
資料
位置決めピン
  • システム: V70
  • d1: 35 mm
  • d2: 49 mm
  • l: 22 mm
  • 重量: 226 g
show article view
位置決めピン
システム:
V70
d1 [mm]:
36 mm
d2 [mm]:
49 mm
l [mm]:
22 mm
製品番号:
1142.300
CAD
資料
位置決めピン
  • システム: V70
  • d1: 36 mm
  • d2: 49 mm
  • l: 22 mm
  • 重量: 230 g
show article view
位置決めピン
システム:
V70
d1 [mm]:
38 mm
d2 [mm]:
49 mm
l [mm]:
22 mm
製品番号:
1142.400
CAD
資料
位置決めピン
  • システム: V70
  • d1: 38 mm
  • d2: 49 mm
  • l: 22 mm
  • 重量: 230 g
show article view
位置決めピン
システム:
V70
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
59 mm
l [mm]:
24 mm
製品番号:
1142.500
CAD
資料
位置決めピン
  • システム: V70
  • d1: 40 mm
  • d2: 59 mm
  • l: 24 mm
  • 重量: 361 g
show article view
位置決めピン
システム:
V70
d1 [mm]:
42 mm
d2 [mm]:
59 mm
l [mm]:
24 mm
製品番号:
1142.600
CAD
資料
位置決めピン
  • システム: V70
  • d1: 42 mm
  • d2: 59 mm
  • l: 24 mm
  • 重量: 358 g
show article view
位置決めピン
システム:
V70
d1 [mm]:
44 mm
d2 [mm]:
59 mm
l [mm]:
24 mm
製品番号:
1142.700
CAD
資料
位置決めピン
  • システム: V70
  • d1: 44 mm
  • d2: 59 mm
  • l: 24 mm
  • 重量: 372 g
show article view
位置決めピン
システム:
V70
d1 [mm]:
45 mm
d2 [mm]:
59 mm
l [mm]:
24 mm
製品番号:
1142.800
CAD
資料
位置決めピン
  • システム: V70
  • d1: 45 mm
  • d2: 59 mm
  • l: 24 mm
  • 重量: 378 g
show article view
位置決めピン
システム:
V70
d1 [mm]:
46 mm
d2 [mm]:
59 mm
l [mm]:
24 mm
製品番号:
1142.900
CAD
資料
位置決めピン
  • システム: V70
  • d1: 46 mm
  • d2: 59 mm
  • l: 24 mm
  • 重量: 384 g
show article view
位置決めピン
システム:
V70
d1 [mm]:
48 mm
d2 [mm]:
59 mm
l [mm]:
24 mm
製品番号:
1143.000
CAD
資料
位置決めピン
  • システム: V70
  • d1: 48 mm
  • d2: 59 mm
  • l: 24 mm
  • 重量: 399 g
show article view
位置決めピン
システム:
V70
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
69 mm
l [mm]:
26 mm
製品番号:
1143.100
CAD
資料
位置決めピン
  • システム: V70
  • d1: 50 mm
  • d2: 69 mm
  • l: 26 mm
  • 重量: 537 g
show article view
位置決めピン
システム:
V70
d1 [mm]:
52 mm
d2 [mm]:
69 mm
l [mm]:
26 mm
製品番号:
1143.200
CAD
資料
位置決めピン
  • システム: V70
  • d1: 52 mm
  • d2: 69 mm
  • l: 26 mm
  • 重量: 551 g
show article view
位置決めピン
システム:
V70
d1 [mm]:
54 mm
d2 [mm]:
69 mm
l [mm]:
26 mm
製品番号:
1143.300
CAD
資料
位置決めピン
  • システム: V70
  • d1: 54 mm
  • d2: 69 mm
  • l: 26 mm
  • 重量: 570 g
show article view
位置決めピン
システム:
V70
d1 [mm]:
55 mm
d2 [mm]:
69 mm
l [mm]:
26 mm
製品番号:
1143.400
CAD
資料
位置決めピン
  • システム: V70
  • d1: 55 mm
  • d2: 69 mm
  • l: 26 mm
  • 重量: 593 g
show article view
位置決めピン
システム:
V70
d1 [mm]:
56 mm
d2 [mm]:
69 mm
l [mm]:
26 mm
製品番号:
1143.500
CAD
資料
位置決めピン
  • システム: V70
  • d1: 56 mm
  • d2: 69 mm
  • l: 26 mm
  • 重量: 589 g
show article view
位置決めピン
システム:
V70
d1 [mm]:
58 mm
d2 [mm]:
69 mm
l [mm]:
26 mm
製品番号:
1143.600
CAD
資料
位置決めピン
  • システム: V70
  • d1: 58 mm
  • d2: 69 mm
  • l: 26 mm
  • 重量: 610 g
show article view
位置決めピン
システム:
V70
d1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
69 mm
l [mm]:
26 mm
製品番号:
1143.700
CAD
資料
位置決めピン
  • システム: V70
  • d1: 60 mm
  • d2: 69 mm
  • l: 26 mm
  • 重量: 630 g
show article view
位置決めピン

材質

  • スティール、浸炭焼入れ 研磨
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 1141.600 - EH 1143.700 位置決めピン
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
T溝システム
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
モジュール式治具システム
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ワーククランプの中でも、飛びぬけて豊富な種類
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

 

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.

 

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.