位置決めピン

EH 1040.300 - EH 1040.700

検索結果は 3 ヒットしました

システム
d1 [mm]
d2 [mm]
l [mm]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
システム:
V40
d1 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
15 mm
l [mm]:
14 mm
製品番号:
1040.300
CAD
資料
位置決めピン
  • システム: V40
  • d1: 6 mm
  • d2: 15 mm
  • l: 14 mm
  • 二面幅: 13 mm
  • 重量: 18 g
show article view
位置決めピン
システム:
V40
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
19 mm
l [mm]:
14 mm
製品番号:
1040.500
CAD
資料
位置決めピン
  • システム: V40
  • d1: 10 mm
  • d2: 19 mm
  • l: 14 mm
  • 二面幅: 13 mm
  • 重量: 25 g
show article view
位置決めピン
システム:
V40
d1 [mm]:
13 mm
d2 [mm]:
19 mm
l [mm]:
15 mm
製品番号:
1040.700
CAD
資料
位置決めピン
  • システム: V40
  • d1: 13 mm
  • d2: 19 mm
  • l: 15 mm
  • 二面幅: 17 mm
  • 重量: 30 g
show article view
位置決めピン

材質

  • スティール、浸炭焼入れ 研磨
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 1040.300 - EH 1040.700 位置決めピン
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
T溝システム
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
モジュール式治具システム
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ワーククランプの中でも、飛びぬけて豊富な種類