位置決めブロック 両面型

EH 1049.200 - EH 1149.200

検索結果は 2 ヒットしました

システム
b2 [mm]
b3 [mm]
h1 [mm]
h2 [mm]
l1 [mm]
適合ねじ [mm]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
システム:
V40
b2 [mm]:
20 mm
b3 [mm]:
28 mm
h1 [mm]:
20 mm
h2 [mm]:
23 mm
l1 [mm]:
40 mm
適合ねじ [mm]:
M6
製品番号:
1049.200
CAD
資料
位置決めブロック
  • システム: V40
  • b1: 10 mm
  • b2: 20 mm
  • b3: 28 mm
  • h1: 20 mm
  • h2: 23 mm
  • h3: 2,6 mm
  • h4: 13 mm
  • l1: 40 mm
  • l2: 26 mm
  • d: M8
  • y: 6 mm
  • 適合ねじ: M6
  • 重量: 160 g
show article view
位置決めブロック
システム:
V70
b2 [mm]:
30 mm
b3 [mm]:
44 mm
h1 [mm]:
25 mm
h2 [mm]:
35 mm
l1 [mm]:
69 mm
適合ねじ [mm]:
M12
製品番号:
1149.200
CAD
資料
位置決めブロック
  • システム: V70
  • b1: 14 mm
  • b2: 30 mm
  • b3: 44 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: 35 mm
  • h3: 5,5 mm
  • h4: 22 mm
  • l1: 69 mm
  • l2: 45 mm
  • d: M12
  • y: 12 mm
  • 適合ねじ: M12
  • 重量: 580 g
show article view
位置決めブロック

材質

  • スティール、浸炭焼入れ 研磨
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 1049.200 - EH 1149.200 位置決めブロック – 両面型
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
T溝システム
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
モジュール式治具システム
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ワーククランプの中でも、飛びぬけて豊富な種類