ワーク・ストッパー

EH 1116.000 - EH 1116.100

検索結果は 2 ヒットしました

システム
h1 [mm]
h2 [mm]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
システム:
V70
h1 [mm]:
37 mm
h2 [mm]:
28 mm
製品番号:
1116.000
CAD
資料
ワーク・ストッパー
  • システム: V70
  • h1: 37 mm
  • h2: 28 mm
  • 重量: 214 g
show article view
ワーク・ストッパー
システム:
V70
h1 [mm]:
57 mm
h2 [mm]:
48 mm
製品番号:
1116.100
CAD
資料
ワーク・ストッパー
  • システム: V70
  • h1: 57 mm
  • h2: 48 mm
  • 重量: 314 g
show article view
ワーク・ストッパー

材質

  • スティール、浸炭焼入れ 研磨
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 1116.000 - EH 1116.100 ワーク・ストッパー
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
T溝システム
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
モジュール式治具システム
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ワーククランプの中でも、飛びぬけて豊富な種類
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

 

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.

 

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.