1007.800 - スペーサー

中間ブロックは、T溝システムの構成部品の一つです。

この製品は 1007.800 - スペーサー / () 製品グループの1モデルです スペーサー (EH 1007.400 - EH 1108.300)

システム
d1 [mm]
d2 [mm]
s [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
システム:
V40
d1 [mm]:
8,5 mm
d2 [mm]:
24 mm
s [mm]:
5 mm
製品番号:
1007.800
資料
スペーサー
  • システム: V40
  • d1: 8,5 mm
  • d2: 24 mm
  • s: 5 mm
  • 重量: 15 g
スペーサー

材質

  • スティール、浸炭焼入れ 研磨
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 1007.800
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
T溝システム
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
モジュール式治具システム
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ワーククランプの中でも、飛びぬけて豊富な種類