センタリング・ブロック

EH 1029.600 - EH 1129.600

検索結果は 2 ヒットしました

システム
h2 [mm]
b2 [mm]
d [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
システム:
V40
h2 [mm]:
8,5 mm
b2 [mm]:
10 mm
d [mm]:
M6
l1 [mm]:
38 mm
l2 [mm]:
26 mm
製品番号:
1029.600
CAD
資料
センタリング・ブロック
  • システム: V40
  • h1: 13,5 mm
  • h2: 8,5 mm
  • b1: 15 mm
  • b2: 10 mm
  • d: M6
  • l1: 38 mm
  • l2: 26 mm
  • 重量: 41 g
show article view
センタリング・ブロック
システム:
V70
h2 [mm]:
12,7 mm
b2 [mm]:
14 mm
d [mm]:
M10
l1 [mm]:
56 mm
l2 [mm]:
34 mm
製品番号:
1129.600
CAD
資料
センタリング・ブロック
  • システム: V70
  • h1: 22 mm
  • h2: 12,7 mm
  • b1: 22 mm
  • b2: 14 mm
  • d: M10
  • l1: 56 mm
  • l2: 34 mm
  • 重量: 144 g
show article view
センタリング・ブロック

材質

  • スティール、浸炭焼入れ 研磨
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 1029.600 - EH 1129.600 センタリング・ブロック
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
T溝システム
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
モジュール式治具システム
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ワーククランプの中でも、飛びぬけて豊富な種類