1132.100 - 六角レンチ

システム
l1 [mm]
l2 [mm]
適合 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
システム:
V70
l1 [mm]:
250 mm
l2 [mm]:
125 mm
適合 [mm]:
M10
製品番号:
1132.100
資料
六角レンチ
  • システム: V70
  • l1: 250 mm
  • l2: 125 mm
  • l3: 62,5 mm
  • 二面幅: 8 mm
  • 適合: M10
  • 重量: 197 g
六角レンチ

材質

  • スティール、浸炭焼入れ
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 1132.100
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
T溝システム
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
モジュール式治具システム
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ワーククランプの中でも、飛びぬけて豊富な種類