1032.100 - 六角レンチ

システム
l1 [mm]
l2 [mm]
適合 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
システム:
V40
l1 [mm]:
210 mm
l2 [mm]:
105 mm
適合 [mm]:
M6
製品番号:
1032.100
資料
六角レンチ
  • システム: V40
  • l1: 210 mm
  • l2: 105 mm
  • l3: 52,5 mm
  • 二面幅: 5 mm
  • 適合: M6
  • 重量: 99 g
六角レンチ

材質

  • スティール、浸炭焼入れ
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 1032.100
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
T溝システム
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
モジュール式治具システム
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ワーククランプの中でも、飛びぬけて豊富な種類