クランプ・ベース

EH 1133.000 - EH 1133.200

検索結果は 2 ヒットしました

システム
l1 [mm]
l2 [mm]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
システム:
V70
l1 [mm]:
69 mm
l2 [mm]:
45 mm
製品番号:
1133.000
CAD
資料
クランプ・ベース
  • システム: V70
  • l1: 69 mm
  • l2: 45 mm
  • 重量: 335 g
show article view
クランプ・ベース
システム:
V70
l1 [mm]:
94 mm
l2 [mm]:
70 mm
製品番号:
1133.200
CAD
資料
クランプ・ベース
  • システム: V70
  • l1: 94 mm
  • l2: 70 mm
  • 重量: 507 g
show article view
クランプ・ベース

材質

  • スティール、黒染
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 1133.000 - EH 1133.200 クランプ・ベース
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
T溝システム
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
モジュール式治具システム
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ワーククランプの中でも、飛びぬけて豊富な種類
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

 

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.

 

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.