ブロック

EH 1010.100 - EH 1110.100

中間ブロックは、T溝システムの構成部品の一つです。

検索結果は 2 ヒットしました

システム
b1 [mm]
b2 [mm]
h1 [mm]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
システム:
V40
b1 [mm]:
40 mm
b2 [mm]:
10 mm
h1 [mm]:
40 mm
製品番号:
1010.100
CAD
資料
ブロック
  • システム: V40
  • b1: 40 mm
  • l1: 40 mm
  • b2: 10 mm
  • b3: 17,2 mm
  • l2: 13 mm
  • h1: 40 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 12,5 mm
  • d1: 8,25 mm
  • 重量: 281 g
show article view
ブロック
システム:
V70
b1 [mm]:
70 mm
b2 [mm]:
14 mm
h1 [mm]:
70 mm
製品番号:
1110.100
CAD
資料
ブロック
  • システム: V70
  • b1: 70 mm
  • l1: 70 mm
  • b2: 14 mm
  • b3: 24 mm
  • l2: 25 mm
  • h1: 70 mm
  • l3: 35 mm
  • h2: 10 mm
  • h3: 20 mm
  • d1: 12,25 mm
  • 重量: 1677 g
  • d2: M12
show article view
ブロック

材質

  • スティール、焼入れ、研削
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 1010.100 - EH 1110.100 ブロック
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
T溝システム
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
モジュール式治具システム
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ワーククランプの中でも、飛びぬけて豊富な種類