T溝クランプ

EH 1131.500 - EH 1131.700

検索結果は 3 ヒットしました

システム
l1 [mm]
l2 [mm]
l3 [mm]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
システム:
V70
l1 [mm]:
23,5 mm
l2 [mm]:
13,5 mm
l3 [mm]:
-
製品番号:
1131.500
CAD
資料
T溝クランプ
  • システム: V70
  • l1: 23,5 mm
  • l2: 13,5 mm
  • 重量: 106 g
show article view
T溝クランプ
システム:
V70
l1 [mm]:
40 mm
l2 [mm]:
14 mm
l3 [mm]:
12 mm
製品番号:
1131.600
CAD
資料
T溝クランプ
  • システム: V70
  • l1: 40 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 12 mm
  • 重量: 183 g
show article view
T溝クランプ
システム:
V70
l1 [mm]:
69 mm
l2 [mm]:
14,5 mm
l3 [mm]:
40 mm
製品番号:
1131.700
CAD
資料
T溝クランプ
  • システム: V70
  • l1: 69 mm
  • l2: 14,5 mm
  • l3: 40 mm
  • 重量: 326 g
show article view
T溝クランプ

材質

  • スティール、浸炭焼入れ 研磨
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 1131.500 - EH 1131.700 T溝クランプ
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
T溝システム
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
モジュール式治具システム
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ワーククランプの中でも、飛びぬけて豊富な種類
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

 

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.

 

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.