結合部材

EH 1101.300 - EH 1101.500

検索結果は 3 ヒットしました

システム
l [mm]
数 n
T溝の数
適合治具ベース

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
システム:
V70
l [mm]:
420 mm
数 n:
5
T溝の数:
1 x 6
適合治具ベース:
1100.300
製品番号:
1101.300
CAD
資料
結合部材
  • システム: V70
  • l: 420 mm
  • 数 n: 5
  • T溝の数: 1 x 6
  • 適合治具ベース: 1100.300
  • 重量: 8 kg
show article view
結合部材
システム:
V70
l [mm]:
490 mm
数 n:
6
T溝の数:
1 x 7
適合治具ベース:
1100.400
製品番号:
1101.400
CAD
資料
結合部材
  • システム: V70
  • l: 490 mm
  • 数 n: 6
  • T溝の数: 1 x 7
  • 適合治具ベース: 1100.400
  • 重量: 9 kg
show article view
結合部材
システム:
V70
l [mm]:
630 mm
数 n:
8
T溝の数:
1 x 9
適合治具ベース:
1100.500
製品番号:
1101.500
CAD
資料
結合部材
  • システム: V70
  • l: 630 mm
  • 数 n: 8
  • T溝の数: 1 x 9
  • 適合治具ベース: 1100.500
  • 重量: 12 kg
show article view
結合部材

材質

  • スティール、焼入れ、研削
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 1101.300 - EH 1101.500 結合部材
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
T溝システム
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
モジュール式治具システム
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ワーククランプの中でも、飛びぬけて豊富な種類