ベース・プレート

EH 1002.100

検索結果は 1 ヒットしました

システム
b1 [mm]
d1 [mm]
T溝の数

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
システム:
V40
b1 [mm]:
100 mm
d1 [mm]:
300 mm
T溝の数:
7 x 7
製品番号:
1002.100
CAD
資料
ベース・プレート
  • システム: V40
  • b1: 100 mm
  • d1: 300 mm
  • T溝の数: 7 x 7
  • 重量: 15 kg
show article view
ベース・プレート

材質

  • スティール、焼入れ、研削

備考

特別仕様については、お問い合わせください。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 1002.100 ベース・プレート
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
T溝システム
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
モジュール式治具システム
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ワーククランプの中でも、飛びぬけて豊富な種類
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット

RoHS準拠

鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合

 

0.1%以上の高懸念物質(SVHC)を使用しています

鉛を含有します-2024年6月27日SVHC [REACH]リスト対象

 

プロポジション65リストの物質を使用しています


鉛に晒されることは、発がん性や生殖障害を引き起こす原因になります。
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.