アクセサリー: 25071. セットカラー クイック調整機能付

検索結果は 2 ヒットしました

名称
呼び寸法

詳細情報

製品番号
資料
価格 [€]
在庫
名称:
Oリング
呼び寸法:
d: 22 x 1,5 mm
製品番号:
25071.0052
資料
Oリング
  • Oリング
  • d: 22 mm x 1,5 mm
  • 適合サイズ:  8 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm, 16 mm
  • 重量: 0,2 g
show article view
Oリング
名称:
Oリング
呼び寸法:
d: 27 x 1,5 mm
製品番号:
25071.0054
資料
Oリング
  • Oリング
  • d: 27 mm x 1,5 mm
  • 適合サイズ: 20 mm, 22 mm
  • 重量: 0,2 g
show article view
Oリング