アクセサリー: 23470. スクリュージャッキ

検索結果は 8 ヒットしました

名称
呼び寸法

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
名称:
アタッチメント
呼び寸法:
適合する スクリュー・ ジャッキ: 50 mm
製品番号:
23470.0232
CAD
資料
アタッチメント
  • ホルダー
  • d1: 31 mm
  • b: 40 mm
  • d2: 18,5 mm
  • l1: 175 mm
  • l2: 30 mm
  • l3: 35 mm
  • l4: 90 mm
  • 適合する スクリュー・ ジャッキ: 50 mm
  • 重量: 516 g
show article view
アタッチメント
名称:
アタッチメント
呼び寸法:
適合する スクリュー・ ジャッキ:  52/ 70/100 mm
製品番号:
23470.0250
CAD
資料
アタッチメント
  • ホルダー
  • d1: 50 mm
  • b: 60 mm
  • d2: 20,5 mm
  • l1: 190 mm
  • l2: 38 mm
  • l3: 46 mm
  • l4: 90 mm
  • 適合する スクリュー・ ジャッキ:  52 mm/ 70 mm/100 mm
  • 重量: 879 g
show article view
アタッチメント
名称:
アタッチメント
呼び寸法:
適合する スクリュー・ ジャッキ: 140 mm
製品番号:
23470.0270
CAD
資料
アタッチメント
  • ホルダー
  • d1: 69 mm
  • b: 80 mm
  • d2: 24,5 mm
  • l1: 210 mm
  • l2: 48 mm
  • l3: 54 mm
  • l4: 90 mm
  • 適合する スクリュー・ ジャッキ: 140 mm
  • 重量: 1279 g
show article view
アタッチメント
名称:
アタッチメント
呼び寸法:
適合する スクリュー・ ジャッキ:  52/ 70/100 mm
製品番号:
23470.0350
CAD
資料
アタッチメント
  • 揺動キャップ
  • d: 50 mm
  • l: 32 mm
  • 適合する スクリュー・ ジャッキ:  52 mm/ 70 mm/100 mm
  • 重量: 399 g
show article view
アタッチメント
名称:
アタッチメント
呼び寸法:
適合する スクリュー・ ジャッキ: 140/210 mm
製品番号:
23470.0365
CAD
資料
アタッチメント
  • 揺動キャップ
  • d: 65 mm
  • l: 35 mm
  • 適合する スクリュー・ ジャッキ: 140 mm/210 mm
  • 重量: 716 g
show article view
アタッチメント
名称:
アタッチメント
呼び寸法:
適合する スクリュー・ ジャッキ:  52/ 70/100/140/210/300 mm
製品番号:
23470.0171
CAD
資料
アタッチメント
  • 球面キャップ
  • 適合する スクリュー・ ジャッキ:  52 mm/ 70 mm/100 mm/140 mm/210 mm/300 mm
  • 重量: 75 g
show article view
アタッチメント
名称:
アタッチメント
呼び寸法:
適合する スクリュー・ ジャッキ:  52/ 70/100/140/210/300 mm
製品番号:
23470.0172
CAD
資料
アタッチメント
  • V形キャップ
  • 適合する スクリュー・ ジャッキ:  52 mm/ 70 mm/100 mm/140 mm/210 mm/300 mm
  • 重量: 138 g
show article view
アタッチメント
名称:
アタッチメント
呼び寸法:
適合する スクリュー・ ジャッキ:  52/ 70/100 mm
製品番号:
23470.0170
CAD
資料
アタッチメント
  • センタリング・プレート
  • 適合する スクリュー・ ジャッキ:  52 mm/ 70 mm/100 mm
  • 重量: 107 g
show article view
アタッチメント