アクセサリー: 23330. トグルクランプ、フックタイプ 水平取付面付

検索結果は 6 ヒットしました

名称
呼び寸法

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
名称:
カウンターキャッチ (フックタイプのトグルクランプ用アクセサリー)
呼び寸法:
公称サイズ: 3
製品番号:
23330.9023
CAD
資料
カウンターキャッチ (フックタイプのトグルクランプ用アクセサリー)
  • カウンターキャッチ (フックタイプのトグルクランプ用アクセサリー), 鋼 
  • 公称サイズ: 3
  • l9: 26 mm
  • b3: 18 mm
  • d1: 5,2 mm
  • l4: 11 mm
  • 重量: 15 g
show article view
カウンターキャッチ (フックタイプのトグルクランプ用アクセサリー)
名称:
カウンターキャッチ (フックタイプのトグルクランプ用アクセサリー)
呼び寸法:
公称サイズ: 4
製品番号:
23330.9024
CAD
資料
カウンターキャッチ (フックタイプのトグルクランプ用アクセサリー)
  • カウンターキャッチ (フックタイプのトグルクランプ用アクセサリー), 鋼 
  • 公称サイズ: 4
  • l9: 39 mm
  • b3: 23 mm
  • d1: 6,5 mm
  • l4: 14 mm
  • 重量: 42 g
show article view
カウンターキャッチ (フックタイプのトグルクランプ用アクセサリー)
名称:
カウンターキャッチ (フックタイプのトグルクランプ用アクセサリー)
呼び寸法:
公称サイズ: 5
製品番号:
23330.9025
CAD
資料
カウンターキャッチ (フックタイプのトグルクランプ用アクセサリー)
  • カウンターキャッチ (フックタイプのトグルクランプ用アクセサリー), 鋼 
  • 公称サイズ: 5
  • l9: 56 mm
  • b3: 30 mm
  • d1: 8,5 mm
  • l4: 19 mm
  • 重量: 108 g
show article view
カウンターキャッチ (フックタイプのトグルクランプ用アクセサリー)
名称:
カウンターキャッチ (フックタイプのトグルクランプ用アクセサリー)
呼び寸法:
公称サイズ: 3
製品番号:
23330.9523
CAD
資料
カウンターキャッチ (フックタイプのトグルクランプ用アクセサリー)
  • カウンターキャッチ (フックタイプのトグルクランプ用アクセサリー), ステンレス鋼
  • 公称サイズ: 3
  • l9: 26 mm
  • b3: 18 mm
  • d1: 5,2 mm
  • l4: 11 mm
  • 重量: 15 g
show article view
カウンターキャッチ (フックタイプのトグルクランプ用アクセサリー)
名称:
カウンターキャッチ (フックタイプのトグルクランプ用アクセサリー)
呼び寸法:
公称サイズ: 4
製品番号:
23330.9524
CAD
資料
カウンターキャッチ (フックタイプのトグルクランプ用アクセサリー)
  • カウンターキャッチ (フックタイプのトグルクランプ用アクセサリー), ステンレス鋼
  • 公称サイズ: 4
  • l9: 39 mm
  • b3: 23 mm
  • d1: 6,5 mm
  • l4: 14 mm
  • 重量: 42 g
show article view
カウンターキャッチ (フックタイプのトグルクランプ用アクセサリー)
名称:
カウンターキャッチ (フックタイプのトグルクランプ用アクセサリー)
呼び寸法:
公称サイズ: 5
製品番号:
23330.9525
CAD
資料
カウンターキャッチ (フックタイプのトグルクランプ用アクセサリー)
  • カウンターキャッチ (フックタイプのトグルクランプ用アクセサリー), ステンレス鋼
  • 公称サイズ: 5
  • l9: 56 mm
  • b3: 30 mm
  • d1: 8,5 mm
  • l4: 19 mm
  • 重量: 108 g
show article view
カウンターキャッチ (フックタイプのトグルクランプ用アクセサリー)