アクセサリー: 23330. 水平トグルクランプ アングルベース

検索結果は 4 ヒットしました

名称
呼び寸法

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
名称:
クランプねじ (トグルクランプのスペアパーツ)
呼び寸法:
クランプねじ
d2: M5 x 30 mm
製品番号:
23330.9002
CAD
資料
クランプねじ (トグルクランプのスペアパーツ)
  • クランプねじ (トグルクランプのスペアパーツ), 鋼 
  • d2: M5 x 30 mm
  • 重量: 11 g
show article view
クランプねじ (トグルクランプのスペアパーツ)
名称:
クランプねじ (トグルクランプのスペアパーツ)
呼び寸法:
クランプねじ
d2: M6 x 35 mm
製品番号:
23330.9003
CAD
資料
クランプねじ (トグルクランプのスペアパーツ)
  • クランプねじ (トグルクランプのスペアパーツ), 鋼 
  • d2: M6 x 35 mm
  • 重量: 16 g
show article view
クランプねじ (トグルクランプのスペアパーツ)
名称:
クランプねじ (トグルクランプのスペアパーツ)
呼び寸法:
クランプねじ
d2: M8 x 45 mm
製品番号:
23330.9005
CAD
資料
クランプねじ (トグルクランプのスペアパーツ)
  • クランプねじ (トグルクランプのスペアパーツ), 鋼 
  • d2: M8 x 45 mm
  • 重量: 38 g
show article view
クランプねじ (トグルクランプのスペアパーツ)
名称:
クランプねじ (トグルクランプのスペアパーツ)
呼び寸法:
クランプねじ
d2: M8 x 65 mm
製品番号:
23330.9006
CAD
資料
クランプねじ (トグルクランプのスペアパーツ)
  • クランプねじ (トグルクランプのスペアパーツ), 鋼 
  • d2: M8 x 65 mm
  • 重量: 57 g
show article view
クランプねじ (トグルクランプのスペアパーツ)