アクセサリー: 22800. 着座センサー用表示ユニット 位置決めセンサー用、空圧式

検索結果は 9 ヒットしました

名称
呼び寸法

詳細情報

製品番号
資料
価格 [€]
在庫
名称:
スパイラル状ケーブル
呼び寸法:
[[GEWICHT]]: 84 g
製品番号:
22800.0702
資料
スパイラル状ケーブル
  • 背圧センサーから制御システムに接続するスパイラル状ケーブル、未処理端末(4-pin)、M12接続
  • L: 2000 mm
  • 重量: 84 g
show article view
スパイラル状ケーブル
名称:
取付け金具
呼び寸法:
[[GEWICHT]]: 26 g
製品番号:
22800.0703
資料
取付け金具
  • 背圧センサーと制御パネル取付け金具(最大壁厚 5 mm)
  • 重量: 26 g
show article view
取付け金具
名称:
電源ユニット
呼び寸法:
[[GEWICHT]]: 100 g
製品番号:
22800.0704
資料
電源ユニット
  • 電源ユニット, 入力供給電圧 100-240 V AC / 出力 24 V DC 500 mA, M12ソケット
  • L: 1500 mm
  • 重量: 100 g
show article view
電源ユニット
名称:
圧力調整レギュレーター
呼び寸法:
[[GEWICHT]]: 22 g
製品番号:
22800.0710
資料
圧力調整レギュレーター
  • 圧力調整レギュレーター、供給圧12 bar / 出力圧 2 bar, 1/4" オネジ両サイド
  • 重量: 22 g
show article view
圧力調整レギュレーター
名称:
コネクター
呼び寸法:
[[GEWICHT]]: 17 g
製品番号:
22800.0711
資料
コネクター
  • 圧力調整レギュレーターと空圧ホース, 1/4"メス、メスネジ付きプッシュコネクター (空圧ホースØ 4 mm)
  • 重量: 17 g
show article view
コネクター
名称:
空圧ホース
呼び寸法:
[[GEWICHT]]: 43 g
製品番号:
22800.0712
資料
空圧ホース
  • 空圧ホースØ 4 mm
  • L: 5000 mm
  • D: 4 mm
  • 重量: 43 g
show article view
空圧ホース
名称:
ワンタッチコネクター
呼び寸法:
[[GEWICHT]]: 4,7 g
製品番号:
22800.0713
資料
ワンタッチコネクター
  • 空圧ホースØ 4 mm用、ワンタッチコネクター
  • 重量: 4,7 g
show article view
ワンタッチコネクター
名称:
T形ワンタッチコネクター
呼び寸法:
[[GEWICHT]]: 7,6 g
製品番号:
22800.0714
資料
T形ワンタッチコネクター
  • 空圧ホース Ø 4 mm用ワンタッチコネクタ
  • 重量: 7,6 g
show article view
T形ワンタッチコネクター
名称:
Y形ワンタッチコネクター
呼び寸法:
[[GEWICHT]]: 7,5 g
製品番号:
22800.0715
資料
Y形ワンタッチコネクター
  • 空圧ホースØ 4 mmワンタッチコネクタY型
  • 重量: 7,5 g
show article view
Y形ワンタッチコネクター