アクセサリー: 22130. 精密インデックスボルト テーパー形

検索結果は 5 ヒットしました

名称
呼び寸法

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
名称:
ブッシュ
呼び寸法:
公称径: 10 mm
d1 +0,1: 7,1  mm
製品番号:
22130.0190
CAD
資料
ブッシュ
  • インデックスプランジャー用ブッシュ、テーパー形 – 図 3
  • 公称径: 10 mm
  • d1 +0,1: 7,1 mm
  • d2: 19 mm
  • d3 n6: 16 mm
  • l1 min.: 11 mm
  • l2: 8,5 mm
  • 重量: 13 g
show article view
ブッシュ
名称:
ブッシュ
呼び寸法:
公称径: 12 mm
d1 +0,1: 8,28  mm
製品番号:
22130.0192
CAD
資料
ブッシュ
  • インデックスプランジャー用ブッシュ、テーパー形 – 図 3
  • 公称径: 12 mm
  • d1 +0,1: 8,28 mm
  • d2: 23 mm
  • d3 n6: 20 mm
  • l1 min.: 13 mm
  • l2: 10 mm
  • 重量: 25 g
show article view
ブッシュ
名称:
ブッシュ
呼び寸法:
公称径: 16 mm
d1 +0,1: 11,52  mm
製品番号:
22130.0193
CAD
資料
ブッシュ
  • インデックスプランジャー用ブッシュ、テーパー形 – 図 3
  • 公称径: 16 mm
  • d1 +0,1: 11,52 mm
  • d2: 28 mm
  • d3 n6: 25 mm
  • l1 min.: 17 mm
  • l2: 14 mm
  • 重量: 47 g
show article view
ブッシュ
名称:
ブッシュ
呼び寸法:
公称径: 20 mm
d1 +0,1: 15,49  mm
製品番号:
22130.0194
CAD
資料
ブッシュ
  • インデックスプランジャー用ブッシュ、テーパー形 – 図 3
  • 公称径: 20 mm
  • d1 +0,1: 15,49 mm
  • d2: 33 mm
  • d3 n6: 30 mm
  • l1 min.: 16 mm
  • l2: 13 mm
  • 重量: 60 g
show article view
ブッシュ
名称:
ブッシュ
呼び寸法:
公称径: 25 mm
d1 +0,1: 19,7  mm
製品番号:
22130.0196
CAD
資料
ブッシュ
  • インデックスプランジャー用ブッシュ、テーパー形 – 図 3
  • 公称径: 25 mm
  • d1 +0,1: 19,7 mm
  • d2: 42 mm
  • d3 n6: 38 mm
  • l1 min.: 19 mm
  • l2: 16 mm
  • 重量: 114 g
show article view
ブッシュ