アクセサリー: 22121. インデックス・ボルト シンプル・タイプ

検索結果は 5 ヒットしました

名称
呼び寸法

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
名称:
ロックナットISO4035
呼び寸法:
インデックスボルト用
d2: M6
製品番号:
22120.0704
CAD
資料
ロックナットISO4035
  • 鋼 
  • d2: M6
  • TextTabueberschrift#233二面幅: 10 mm
  • 重量: 1,3 g
show article view
ロックナットISO4035
名称:
ロックナットISO4035
呼び寸法:
インデックスボルト用
d2: M8
製品番号:
22120.0705
CAD
資料
ロックナットISO4035
  • 鋼 
  • d2: M8
  • TextTabueberschrift#233二面幅: 13 mm
  • 重量: 2,8 g
show article view
ロックナットISO4035
名称:
ロックナットISO4035
呼び寸法:
インデックスボルト用
d2: M10
製品番号:
22120.0706
CAD
資料
ロックナットISO4035
  • 鋼 
  • d2: M10
  • TextTabueberschrift#233二面幅: 16 mm
  • 重量: 5,3 g
show article view
ロックナットISO4035
名称:
ロックナットISO4035
呼び寸法:
インデックスボルト用
d2: M12
製品番号:
22120.0708
CAD
資料
ロックナットISO4035
  • 鋼 
  • d2: M12
  • TextTabueberschrift#233二面幅: 18 mm
  • 重量: 7,6 g
show article view
ロックナットISO4035
名称:
ロックナットISO4035
呼び寸法:
インデックスボルト用
製品番号:
22120.0710
CAD
資料
ロックナットISO4035
  • ロックナットISO4035, 鋼 
show article view
ロックナットISO4035