アクセサリー: 22120. インデックス・ボルト リング付

検索結果は 12 ヒットしました

名称
呼び寸法

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
名称:
ロックナットISO4035
呼び寸法:
インデックスボルト用
d2: M10
製品番号:
22120.0706
CAD
資料
ロックナットISO4035
  • 鋼 
  • d2: M10
  • TextTabueberschrift#233二面幅: 16 mm
  • 重量: 5,3 g
show article view
ロックナットISO4035
名称:
ロックナットISO4035
呼び寸法:
インデックスボルト用
d2: M12
製品番号:
22120.0708
CAD
資料
ロックナットISO4035
  • 鋼 
  • d2: M12
  • TextTabueberschrift#233二面幅: 18 mm
  • 重量: 7,6 g
show article view
ロックナットISO4035
名称:
ロックナットISO4035
呼び寸法:
d2: M16 mm
製品番号:
22120.0710
CAD
資料
ロックナットISO4035
  • ロックナットISO4035, 鋼 
  • ロックナットISO4035, 鋼 
show article view
ロックナットISO4035
名称:
ロックナットISO4035
呼び寸法:
インデックスボルト用
d2: M10
製品番号:
22120.0716
CAD
資料
ロックナットISO4035
  • ステンレス鋼
  • d2: M10
  • TextTabueberschrift#233二面幅: 16 mm
  • 重量: 5,3 g
show article view
ロックナットISO4035
名称:
ロックナットISO4035
呼び寸法:
インデックスボルト用
d2: M12
製品番号:
22120.0718
CAD
資料
ロックナットISO4035
  • ステンレス鋼
  • d2: M12
  • TextTabueberschrift#233二面幅: 18 mm
  • 重量: 7,6 g
show article view
ロックナットISO4035
名称:
ロックナットISO4035
呼び寸法:
d2: M16 mm
製品番号:
22120.0720
CAD
資料
ロックナットISO4035
  • ロックナットISO4035, ステンレス鋼
  • ロックナットISO4035, ステンレス鋼
show article view
ロックナットISO4035
名称:
ロックナットISO8675 (DIN 439)
呼び寸法:
インデックスボルト用
製品番号:
22120.0115
CAD
資料
ロックナットISO8675 (DIN 439)
  • ロックナットISO8675 (DIN 439), 鋼 
  • ロックナットISO8675 (DIN 439), 鋼 
show article view
ロックナットISO8675 (DIN 439)
名称:
ロックナットISO8675 (DIN 439)
呼び寸法:
インデックスボルト用
製品番号:
22120.0116
CAD
資料
ロックナットISO8675 (DIN 439)
  • ロックナットISO8675 (DIN 439), 鋼 
  • ロックナットISO8675 (DIN 439), 鋼 
show article view
ロックナットISO8675 (DIN 439)
名称:
ロックナットISO8675 (DIN 439)
呼び寸法:
インデックスボルト用
製品番号:
22120.0118
CAD
資料
ロックナットISO8675 (DIN 439)
  • ロックナットISO8675 (DIN 439), 鋼 
  • ロックナットISO8675 (DIN 439), 鋼 
show article view
ロックナットISO8675 (DIN 439)
名称:
ロックナットISO8675 (DIN 439)
呼び寸法:
インデックスボルト用
製品番号:
22120.0515
CAD
資料
ロックナットISO8675 (DIN 439)
  • ロックナットISO8675 (DIN 439), ステンレス鋼
  • ロックナットISO8675 (DIN 439), ステンレス鋼
show article view
ロックナットISO8675 (DIN 439)
名称:
ロックナットISO8675 (DIN 439)
呼び寸法:
インデックスボルト用
製品番号:
22120.0516
CAD
資料
ロックナットISO8675 (DIN 439)
  • ロックナットISO8675 (DIN 439), ステンレス鋼
  • ロックナットISO8675 (DIN 439), ステンレス鋼
show article view
ロックナットISO8675 (DIN 439)
名称:
ロックナットISO8675 (DIN 439)
呼び寸法:
インデックスボルト用
製品番号:
22120.0518
CAD
資料
ロックナットISO8675 (DIN 439)
  • ロックナットISO8675 (DIN 439), ステンレス鋼
  • ロックナットISO8675 (DIN 439), ステンレス鋼
show article view
ロックナットISO8675 (DIN 439)