アクセサリー: 22120. インデックス・ボルト 六角カラーなし、ステンレス鋼

検索結果は 8 ヒットしました

名称
呼び寸法

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
名称:
ロックナットISO8675 (DIN 439)
呼び寸法:
インデックスボルト用
d2: M10 x 1 mm
製品番号:
22120.0515
CAD
資料
ロックナットISO8675 (DIN 439)
  • ロックナットISO8675 (DIN 439), ステンレス鋼
  • d2: M10 x 1 mm
  • TextTabueberschrift#233二面幅: 16 mm
  • 重量: 5,2 g
show article view
ロックナットISO8675 (DIN 439)
名称:
ロックナットISO8675 (DIN 439)
呼び寸法:
インデックスボルト用
d2: M12 x 1,5 mm
製品番号:
22120.0516
CAD
資料
ロックナットISO8675 (DIN 439)
  • ロックナットISO8675 (DIN 439), ステンレス鋼
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233二面幅: 18 mm
  • 重量: 7,5 g
show article view
ロックナットISO8675 (DIN 439)
名称:
ロックナットISO8675 (DIN 439)
呼び寸法:
インデックスボルト用
d2: M16 x 1,5 mm
製品番号:
22120.0518
CAD
資料
ロックナットISO8675 (DIN 439)
  • ロックナットISO8675 (DIN 439), ステンレス鋼
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233二面幅: 24 mm
  • 重量: 15 g
show article view
ロックナットISO8675 (DIN 439)
名称:
ロックナットISO8675 (DIN 439)
呼び寸法:
インデックスボルト用
d2: M20 x 1,5 mm
製品番号:
22120.0520
CAD
資料
ロックナットISO8675 (DIN 439)
  • ロックナットISO8675 (DIN 439), ステンレス鋼
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233二面幅: 30 mm
  • 重量: 32 g
show article view
ロックナットISO8675 (DIN 439)
名称:
組付用工具
呼び寸法:
インデックスボルト用
d2: M10 x 1 mm
製品番号:
22120.0955
資料
組付用工具
  • 組付用工具, 鋼 
  • d2: M10 x 1 mm
  • 重量: 9,3 g
show article view
組付用工具
名称:
組付用工具
呼び寸法:
インデックスボルト用
d2: M12 x 1,5 mm
製品番号:
22120.0956
資料
組付用工具
  • 組付用工具, 鋼 
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • 重量: 14 g
show article view
組付用工具
名称:
組付用工具
呼び寸法:
インデックスボルト用
d2: M16 x 1,5 mm
製品番号:
22120.0958
資料
組付用工具
  • 組付用工具, 鋼 
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • 重量: 25 g
show article view
組付用工具
名称:
組付用工具
呼び寸法:
インデックスボルト用
d2: M20 x 1,5 mm
製品番号:
22120.0960
資料
組付用工具
  • 組付用工具, 鋼 
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • 重量: 27 g
show article view
組付用工具