アクセサリー: 22070. スプリングプランジャー ロングタイプ

検索結果は 5 ヒットしました

名称
呼び寸法

詳細情報

製品番号
資料
価格 [€]
在庫
名称:
ピン側のスリットを使う組立工具
呼び寸法:
d1: M10 mm
製品番号:
22070.0830
資料
ピン側のスリットを使う組立工具
  • ピン側のスリットを使う組立工具
  • ピン側のスリットを使う組立工具
  • d1: M10
  • b: 80 mm
  • d: 7,8 mm
  • l: 70 mm
  • 重量: 87 g
show article view
ピン側のスリットを使う組立工具
名称:
ピン側のスリットを使う組立工具
呼び寸法:
d1: M12 mm
製品番号:
22070.0832
資料
ピン側のスリットを使う組立工具
  • ピン側のスリットを使う組立工具
  • ピン側のスリットを使う組立工具
  • d1: M12
  • b: 80 mm
  • d: 9,5 mm
  • l: 75 mm
  • 重量: 88 g
show article view
ピン側のスリットを使う組立工具
名称:
ピン側のスリットを使う組立工具
呼び寸法:
d1: M16 mm
製品番号:
22070.0834
資料
ピン側のスリットを使う組立工具
  • ピン側のスリットを使う組立工具
  • ピン側のスリットを使う組立工具
  • d1: M16
  • b: 80 mm
  • d: 13,4 mm
  • l: 95 mm
  • 重量: 110 g
show article view
ピン側のスリットを使う組立工具
名称:
ピン側のスリットを使う組立工具
呼び寸法:
d1: M22 mm
製品番号:
22070.0836
資料
ピン側のスリットを使う組立工具
  • ピン側のスリットを使う組立工具
  • ピン側のスリットを使う組立工具
  • d1: M22
  • b: 100 mm
  • d: 19 mm
  • l: 100 mm
  • 重量: 245 g
show article view
ピン側のスリットを使う組立工具
名称:
ピン側のスリットを使う組立工具
呼び寸法:
スプリングプランジャー用
d1: M24
製品番号:
22070.0838
資料
ピン側のスリットを使う組立工具
  • ピン側のスリットを使う組立工具
  • ピン側のスリットを使う組立工具
  • d1: M24
  • b: 100 mm
  • d: 19,9 mm
  • l: 100 mm
  • 重量: 258 g
show article view
ピン側のスリットを使う組立工具