アクセサリー: 22060. スプリングプランジャー 六角穴付

検索結果は 10 ヒットしました

名称
呼び寸法

詳細情報

製品番号
資料
価格 [€]
在庫
名称:
ピン側のスリットを使う組立工具
呼び寸法:
d1: M3 mm
製品番号:
22060.0903
資料
ピン側のスリットを使う組立工具
  • ピン側のスリットを使う組立工具
  • d1: M3
  • b: 50 mm
  • d: 2,35 mm
  • l: 55 mm
  • 重量: 17 g
show article view
ピン側のスリットを使う組立工具
名称:
ピン側のスリットを使う組立工具
呼び寸法:
d1: M4 mm
製品番号:
22060.0904
資料
ピン側のスリットを使う組立工具
  • ピン側のスリットを使う組立工具
  • d1: M4
  • b: 50 mm
  • d: 3 mm
  • l: 55 mm
  • 重量: 18 g
show article view
ピン側のスリットを使う組立工具
名称:
ピン側のスリットを使う組立工具
呼び寸法:
d1: M5 mm
製品番号:
22060.0905
資料
ピン側のスリットを使う組立工具
  • ピン側のスリットを使う組立工具
  • d1: M5
  • b: 50 mm
  • d: 4 mm
  • l: 60 mm
  • 重量: 21 g
show article view
ピン側のスリットを使う組立工具
名称:
ピン側のスリットを使う組立工具
呼び寸法:
d1: M6 mm
製品番号:
22060.0906
資料
ピン側のスリットを使う組立工具
  • ピン側のスリットを使う組立工具
  • d1: M6
  • b: 60 mm
  • d: 4,7 mm
  • l: 60 mm
  • 重量: 30 g
show article view
ピン側のスリットを使う組立工具
名称:
ピン側のスリットを使う組立工具
呼び寸法:
d1: M8 mm
製品番号:
22060.0908
資料
ピン側のスリットを使う組立工具
  • ピン側のスリットを使う組立工具
  • d1: M8
  • b: 60 mm
  • d: 6,45 mm
  • l: 70 mm
  • 重量: 39 g
show article view
ピン側のスリットを使う組立工具
名称:
ピン側のスリットを使う組立工具
呼び寸法:
d1: M10 mm
製品番号:
22060.0910
資料
ピン側のスリットを使う組立工具
  • ピン側のスリットを使う組立工具
  • d1: M10
  • b: 80 mm
  • d: 8 mm
  • l: 80 mm
  • 重量: 66 g
show article view
ピン側のスリットを使う組立工具
名称:
ピン側のスリットを使う組立工具
呼び寸法:
d1: M12 mm
製品番号:
22060.0912
資料
ピン側のスリットを使う組立工具
  • ピン側のスリットを使う組立工具
  • d1: M12
  • b: 80 mm
  • d: 9,8 mm
  • l: 80 mm
  • 重量: 72 g
show article view
ピン側のスリットを使う組立工具
名称:
ピン側のスリットを使う組立工具
呼び寸法:
d1: M16 mm
製品番号:
22060.0916
資料
ピン側のスリットを使う組立工具
  • ピン側のスリットを使う組立工具
  • d1: M16
  • b: 100 mm
  • d: 13,5 mm
  • l: 105 mm
  • 重量: 144 g
show article view
ピン側のスリットを使う組立工具
名称:
ピン側のスリットを使う組立工具
呼び寸法:
d1: M20 mm
製品番号:
22060.0920
資料
ピン側のスリットを使う組立工具
  • ピン側のスリットを使う組立工具
  • d1: M20
  • b: 100 mm
  • d: 17 mm
  • l: 115 mm
  • 重量: 162 g
show article view
ピン側のスリットを使う組立工具
名称:
ピン側のスリットを使う組立工具
呼び寸法:
d1: M24 mm
製品番号:
22070.0838
資料
ピン側のスリットを使う組立工具
  • ピン側のスリットを使う組立工具
  • d1: M24
  • b: 100 mm
  • d: 19,9 mm
  • l: 100 mm
  • 重量: 258 g
show article view
ピン側のスリットを使う組立工具