サイズL200mm、W140mm、H40mm、重さ1,065gのハンマーブロックは、耐摩耗性で耐久性があり、程よい硬さのスーパープラスチック製です。
ハンマーブロックは、ハンマーやバールの打撃力を分散して、均等にワーク面に伝えることが出来ます、また、高さの違いも吸収します。このブロックは、舗装タイル、芝生、縁石との境目の段差をスムースにする (転倒防止など)ことに役立ちます。他にも、工事基礎が後で歪まないようにプレスすることも出来ます。 このブロックを使えば、石材やタイルを傷つける心配もありません。
このハンマーブロックは、内装工事などで材料を保持することにも使えます。
製品の特長:
重さ:1,065g.
道路や歩道の建設、公園・緑地の整備
この製品は 3688.001 - マレットブロック / (長さ x 幅 x 高さ: 200 mm x 140 mm x 40 mm) 製品グループの1モデルです マレットブロック (EH 3688.)
10個単位で梱包 (注文数の単位)
2011/65/EUと2015/863指令に適合しています
0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.
プロポジション65の指定物質は含まれていません
https://www.P65Warnings.ca.gov/
本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.