BLACKCRAFTプロモーションボックス自動車用には、ポリウレタンコーティングを施したショックレスBLACKCRAFTプラスチックハンマーが収められているだけでなく、6つのネオジム磁石により高い保持力を発揮するHALDERのマグネットホルダーも付属しています。
BLACKCRAFTハンマー径60は、小さな鋼鉄球を充填したチューブ状のヘッドにより、ショックレスのプラスチックハンマーに分類されます。
よって、ハンマーの打撃面がワークに当たった際に、鋼鉄球のエネルギーがわずかな遅延をもって伝達されるため、反発が抑えられ、衝撃エネルギーが効率的に吸収されます。
その結果、非常に大きな打撃力が得られます。さらに、BLACKCRAFTプラスチックハンマーは、通常のスチールハンマーと比較して、安全性が大幅に向上し、関節への負担が軽減され、騒音も抑えられます。
BLACKDRAFTは、ポリウレタンコーティングで完全に覆われています。プラスチックハンマーを腐食から守るだけでなく、このコーティングはワークを保護し、不適切な打撃による傷やスパークを防止し、さらに振動を低減する効果もあります。打撃面に厚いポリウレタン層があるため、長寿命が保証されています。
ハルダーのマグネットホルダーは、エアーガン、ケーブル、チューブ、衣類、バリケードテープなど、多種多様なものを掛けておく、多機能ホルダーとして使用されています。
ホルダーをネジ止めする必要がなく、対象物を簡単に固定/吊り下げることができます。プラスチック製で頑丈なホルダーは、ポットマグネット(径65mm)に内蔵された6つのネオジム磁石により、非常に強力な保持力を誇ります。ゴムで覆われた接触面は油に強く、保持面に傷がつくのを防ぎます。
特殊な形状により、2つの用途に使えるゾーン(例:エアガンとホース用)が確保され、取り付けた/吊り下げたアイテムが不意に滑り落ちるのを防ぎます。これにより、作業場を安全に保ち、つまずくことによる危険を排除します。
製品の特徴:
Plusボックスは、BLACKCRAFTプラスチックハンマーとHALDERマグネットホルダーで構成されています。
自動車やトラックの組立て修理, タイヤの交換, 車のボディワーク, へこみ補修作業, 軽く傷つきやすいワークの位置決めと調整, 板金の矯正と加工, 保守作業, 傷つきやすい表面の加工
この製品は 3379s004 - BLACKCRAFTプロモーションボックス自動車用 BLACKCRAFTプラスチックハンマー径60 とマグネットホルダー / () 製品グループの1モデルです BLACKCRAFTプロモーションボックス自動車用 BLACKCRAFTプラスチックハンマー径60 とマグネットホルダー (EH 3379.)
2011/65/EUと2015/863指令に適合しています
0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.
プロポジション65の指定物質は含まれていません
https://www.P65Warnings.ca.gov/
本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.