ハルダー社のメンテナンス用DREAMTEAMプロモーションBOXは、鋼材、板金作業に最適なソフトハンマーが2本同梱されています。数多くの修理作業などを、問題なく遂行出来ます:
ショックレスタイプのSUPERCRAFTソフトハンマー径40mm (製品番号3366.040)、この打撃力はショックレス機能により、最大化されます。これにより、非常に強い打撃を与えるだけでなく、関節に優しい衝撃を減衰することが出来ます。 金属の破片による危険は、無くなります。この交換可能なインサートは、高い品質の打撃と、優れた耐久性を伴う堅牢性の高さを保証します。この手になじむ形状は、ニス塗り仕上げされた、ヒッコリー製ハンドルなので、振動を減衰する効果があります。
BASEPLEXソフトハンマー径30mm (製品番号3968. 030)は、SUPERCRAFTソフトハンマーより一回り小さいサイズです。このハンマーは、セルロースアセテート/ ナイロンインサートの組合せです。赤色のセルロースアセテート製インサートは、硬く、耐油性があります。白色のナイロン製インサートは、さらに硬く、耐摩耗性があります。 高品質の亜鉛ダイキャスト製ハウジングは、ハンドル保護用スリーブとインサートを保持する構造に技術的な特長があります。この木製ハンドルは、握りやすくニス塗仕上げされています。インサートとハンドルは、交換可能です。
この製品は 3366s001 - プロモーションBOX "Dreamteam Maintenance" SUPERCRAFT ソフトハンマー、ヒッコリー製ハンドルとBASEPLEXソフトハンマー、 セルロースアセテート / ナイロン / () 製品グループの1モデルです プロモーションBOX "Dreamteam Maintenance" SUPERCRAFT ソフトハンマー、ヒッコリー製ハンドルとBASEPLEXソフトハンマー、 セルロースアセテート / ナイロン (EH 3366.)
鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合
鉛を含有します-2024年6月27日SVHC [REACH]リスト対象
鉛に晒されることは、発がん性や生殖障害を引き起こす原因になります。
https://www.P65Warnings.ca.gov/