プロモーション ボックス ジョイナーには、SIMPLEXソフトハンマー50:40 TPE-soft / スーパープラスチック (アルミニウム ハウジング付き) と 2 個の BESSEY GEARKLAMP GK15 が含まれています。
SIMPLEX ソフトハンマー50:40 ( 製品番号3117.051) は、打面が大きいため、木工の作業に最適です。プラスサイズのインサートにより、超軽量アルミニウムハウジングがワークに当たるのを防ぎ、望ましくない損傷を防ぎます。
スーパープラスチックとTPE-softのインサートコンビネーションのSIMPLEX 50:40は、実績のあるSIMPLEXの原理により、2 つのハンマーを 1つで提供します。
青色で非常に柔らかいTPE-softインサートにより、素材に優しい方法で木片を接合することができます。さらに、TPEインサートは、他の多くのソフトハンマーとは異なり、色付きの跡を残しません。
逆に、硬くて堅牢なスーパープラスティック製インサートは、衝撃力を大幅に向上させ、ユーザーが金具やダボを非常に簡単に使用できるようにします。
ギアクランプGEARKLAMP GK 15 (製品番号GK15)は、ハンドルがスピンドルの軸から離れ、ねじクランプのレール上を滑るように配置されたため、最も狭いスペースでクランプすることができます。これにより、スライドアームに隠された機構を利用して、回転ごとに締付力をスピンドルに伝達することができます。ギアクランプは、従来のねじクランプや片手クランプに比べてかなりコンパクトになっています。
製品の特徴:
木工、ドアの製作、軽い傷つきやすい部品の位置決め、模型製作、家具の製作、木工、傷つきやすい個所での打ち付け作業。
この製品は 3117s005 - Promotional Box SIMPLEXソフトハンマー、径50mm(取付部40mm)/ スーパープラスチック製インサート、 ベッセイ社ギアクランプ2個 / () 製品グループの1モデルです プロモーションボックスジョイナー SIMPLEXソフトハンマー、径50mm(取付部40mm)/ スーパープラスチック製インサート、 ベッセイ社ギアクランプ2個 (EH 3117.)
2011/65/EUと2015/863指令に適合しています
0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.
プロポジション65の指定物質は含まれていません
https://www.P65Warnings.ca.gov/
本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.