ハルダー社の内装工事用プロモーションBOXは、インテリア業界向けの2種類のプロ用ハンマーが同梱されています:
SIMPLEXソフトハンマー径40mm (製品番号3117.040) は、TPEソフト/ スーパープラスチックの組合せですが、家具製作に最適なソフトハンマーです。この柔らかいTPEソフトインサートは、支え無しで、べニア板の様な薄い板を、軽いタッチで叩くことが必要な作業に最適です。この中程度の硬さのスーパープラスチックインサートは、木材を傷めない範囲での、強い打撃が可能です。このタイプは、試作品製作、キッチンの敷設、家具の組立にも適しています。また、とても軽量のアルミ製ハウジングは、軽くハンマリングする作業を容易にします。SIMPLEX の基本理念に従って、全ての部品は交換可能であり、レトロフィットも出来ます。従って、経済的であり、かつ、環境に優しい製品となっています。
SECURALハンマーは、四角インサートなので、角やコーナーの作業にうってつけです。 フローリング床材を敷き詰めたり、ラミネートしたり、窓枠を取付けるためのハンマーです。ポリウレタン製の中程度の硬さのインサートは交換可能です。このSECURALソフトインサートは、小さい鉄球がヘッド部に収納されている、反動を吸収するショックレスタイプですが、700gと軽量です。この構造により、最大効率の打撃を生み出すことが出来ます。 このハンマーが、絶対的に"安全"である理由は、全周溶接されているため、ヘッド部とハンドル部が外れることはありません。
配管作業, 家具の製作
この製品は 3117s003 - プロモーションボックス SIMPLEXソフトハンマー、TPEソフト/ スーパープラスチックとSECURALソフトハンマー / () 製品グループの1モデルです プロモーションBox " Dreamteam Interior" SIMPLEXソフトハンマー、TPEソフト/ スーパープラスチックとSECURALソフトハンマー (EH 3117.)
2011/65/EUと2015/863指令に適合しています
0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.
プロポジション65の指定物質は含まれていません
https://www.P65Warnings.ca.gov/