SIMPLEXスターターキットは、仕事中もアフターファイブも、あらゆる場面で活躍します。合計4種類のインサートにより、自分だけのSIMPLEXを構成することができます。また、SIMPLEXインサートと同じユニークな形状をしたボトルオープナーもセットに含まれています。
このSIMPLEX Plus Boxスターターキットには、SIMPLEXプラスチックハンマー径60、「自立タイプ」ゴム/スーパープラスチック、TPEソフトおよびTPEミッドインサート各1個、SIMPLEX栓抜きが含まれています。
ゴム製/スーパープラスチック製インサートの組み合わせにより、SIMPLEXプラスチックハンマー径60mmは、多くの用途に欠かせない相棒となります。ハルダー社製のこのベストセラー製品は、さらに改良が加えられました。独創的な形状の「自立タイプ」ゴム製インサートは、ハンマーを確実に自立させることができ、前かがみになる必要性を軽減し、腰に負担をかけない作業を実現します。 摩耗が極めて少なく、衝撃を吸収し、無臭の実績あるゴム複合材は、従来のゴム製ハンマーよりもはるかに長い耐用年数を実現します。 スーパープラスチック製インサートは、ゴム製インサートよりも強力な打撃力を実現します。これは、押し出し成型された極めて均質な素材から作られた、中程度の硬さのプラスチック製インサートです。射出成型プラスチック製インサートと比較すると、はるかに耐摩耗性と耐久性に優れています。
さらに、この販促用ボックスには、交換用インサートとしてTPE-soft(ソフト、打痕なし)とTPE-mid(中程度の硬さ、打痕なし)が1つずつ入っており、天然石や傷つきやすい板を置いたり、梁の位置決めをしたりする際に、黒いゴムの跡が残らずに済みます。
SIMPLEXの栓抜きは、SIMPLEXのインサートのデザインによって、独特の開け方ができるのが特徴です。栓抜きをボトルに軽く押し当て、軽く押すだけで、栓が開けられ、飲み物を飲むことができます。
製品の特徴:
SIMPLEXソプラスチックハンマー3027.260と2つの追加インサート、SIMPLEXボトルオープナーで構成されるプラスボックス。
造園 、ガーデニング
この製品は 3027s026 - プロモーションボックス SIMPLEXプラスチックハンマー径60、ゴム製「自立タイプ」/スーパープラスチック製、およびTPEソフトとTPEミッドのインサート1個ずつ、と栓抜きを同梱 / () 製品グループの1モデルです SIMPLEXプラスボックス スターターキット SIMPLEXプラスチックハンマー径60、ゴム製「自立タイプ」/スーパープラスチック製、およびTPEソフトとTPEミッドのインサート1個ずつ、と栓抜きを同梱 (EH 3027.)
2011/65/EUと2015/863指令に適合しています
0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.
プロポジション65の指定物質は含まれていません
https://www.P65Warnings.ca.gov/
本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.