このプロモーションbox dreamteam construction は、2種類の建設業従事者向け正統派ハンマーが同梱されています。
このSIMPLEXプラスチックハンマー径80mm(製品番号 3027.280)は、はゴム複合材/ スーパープラスチック製インサートの組み合わせで、ハルダーのトップセラーです。
スタイリッシュなデザイン、ゴム製インサート “自立タイプ” は、 しっかり自立するので、ハンマーを床から拾い上げる必要がなくなり、腰の負担も減ります。 耐摩耗性能が高く、叩いた時のクッション性が良く、ゴム固有の臭いもない、インサートは、一般的なゴムハンマーに比べて、長い期間お使いいただけます。
スーパープラスチック製インサート は、ゴム製インサートに比べて、よりパワフルに叩けます。
全ての部品は交換/ レトロフィットも可能です。よって、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。
このピカードの石工ハンマー BlackTec® FS 328 (製品番号 0032800-1250)は、ヘッド重量が1.250gあります。このハンマーには、3複合素材のハンドルがついています。ずば抜けた安定性以外にも、グラスファイバーの心材により、振動の吸収が良くなっています。ピカード独自の最高品質鋼材を鍛造仕上げしたヘッドは、丁寧に焼入れ戻しされています。従って、ヘッドの欠けや摩耗は最小限化されています。
製品の特長:
プロモーションbox dreamteam construction は、2つのスペシャリストが同梱されています。SIMPLEXソフトハンマー と PICARDの石工ハンマーBlackTec®です:
建設工事(作業)向けです。
この製品は 3027s023 - プロモーションボックス SIMPLEXソフトハンマー径80、ゴム複合材インサート “自立タイプ” / スーパープラスチックとピカードの石工ハンマーBlackTec® / () 製品グループの1モデルです プロモーションBox Dreamteam Construction SIMPLEXソフトハンマー径80、ゴム複合材インサート “自立タイプ” / スーパープラスチックとピカードの石工ハンマーBlackTec® (EH 3027.)
2011/65/EUと2015/863指令に適合しています
0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.
プロポジション65の指定物質は含まれていません
https://www.P65Warnings.ca.gov/
本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.