Sup­por­ti fissi

EH 22690.

Sono usati come appoggi, riferimenti, riscontri, puntali, piedini.

La tua selezione ha prodotto 84 risultati

Ver­sio­ne
Fig.
h [mm]
d1 [mm]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Con gambo filettato e piano zigrinato
Fig.:
3
h [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M8
Article-No.:
22690.0221
CAD
Documenti
Supporti fissi
  • Con gambo filettato e piano zigrinato – Fig. 3
  • h ±0,1: 10 mm
  • d1: M8
  • d2: 19,4 mm
  • d3: 17 mm
  • l: 10 mm
  • SW: 17 mm
  • Coppia di serraggio max.: 18 Nm
  • Peso: 20 g
per la dell'articolo
Supporti fissi
Ver­sio­ne:
Con gambo filettato e piano zigrinato
Fig.:
3
h [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M10
Article-No.:
22690.0231
CAD
Documenti
Supporti fissi
  • Con gambo filettato e piano zigrinato – Fig. 3
  • h ±0,1: 10 mm
  • d1: M10
  • d2: 21,9 mm
  • d3: 19 mm
  • l: 12 mm
  • SW: 19 mm
  • Coppia di serraggio max.: 32 Nm
  • Peso: 27 g
per la dell'articolo
Supporti fissi
Ver­sio­ne:
Con gambo filettato e piano zigrinato
Fig.:
3
h [mm]:
15 mm
d1 [mm]:
M10
Article-No.:
22690.0232
CAD
Documenti
Supporti fissi
  • Con gambo filettato e piano zigrinato – Fig. 3
  • h ±0,1: 15 mm
  • d1: M10
  • d2: 21,9 mm
  • d3: 19 mm
  • l: 12 mm
  • SW: 19 mm
  • Coppia di serraggio max.: 32 Nm
  • Peso: 39 g
per la dell'articolo
Supporti fissi
Ver­sio­ne:
Con gambo filettato e piano zigrinato
Fig.:
3
h [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M12
Article-No.:
22690.0201
CAD
Documenti
Supporti fissi
  • Con gambo filettato e piano zigrinato – Fig. 3
  • h ±0,1: 10 mm
  • d1: M12
  • d2: 25,2 mm
  • d3: 22 mm
  • l: 14 mm
  • SW: 22 mm
  • Coppia di serraggio max.: 60 Nm
  • Peso: 38 g
per la dell'articolo
Supporti fissi
Ver­sio­ne:
Con gambo filettato e piano zigrinato
Fig.:
3
h [mm]:
15 mm
d1 [mm]:
M12
Article-No.:
22690.0202
CAD
Documenti
Supporti fissi
  • Con gambo filettato e piano zigrinato – Fig. 3
  • h ±0,1: 15 mm
  • d1: M12
  • d2: 25,2 mm
  • d3: 22 mm
  • l: 14 mm
  • SW: 22 mm
  • Coppia di serraggio max.: 60 Nm
  • Peso: 54 g
per la dell'articolo
Supporti fissi
Ver­sio­ne:
Con gambo filettato e piano zigrinato
Fig.:
3
h [mm]:
15 mm
d1 [mm]:
M16
Article-No.:
22690.0242
CAD
Documenti
Supporti fissi
  • Con gambo filettato e piano zigrinato – Fig. 3
  • h ±0,1: 15 mm
  • d1: M16
  • d2: 33 mm
  • d3: 30 mm
  • l: 19 mm
  • SW: 30 mm
  • Coppia di serraggio max.: 140 Nm
  • Peso: 106 g
per la dell'articolo
Supporti fissi
Ver­sio­ne:
Con gambo filettato e piano zigrinato
Fig.:
3
h [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M16
Article-No.:
22690.0243
CAD
Documenti
Supporti fissi
  • Con gambo filettato e piano zigrinato – Fig. 3
  • h ±0,1: 20 mm
  • d1: M16
  • d2: 33 mm
  • d3: 30 mm
  • l: 19 mm
  • SW: 30 mm
  • Coppia di serraggio max.: 140 Nm
  • Peso: 136 g
per la dell'articolo
Supporti fissi
Ver­sio­ne:
Con gambo filettato e piano zigrinato
Fig.:
3
h [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M20
Article-No.:
22690.0252
CAD
Documenti
Supporti fissi
  • Con gambo filettato e piano zigrinato – Fig. 3
  • h ±0,1: 20 mm
  • d1: M20
  • d2: 40 mm
  • d3: 36 mm
  • l: 24 mm
  • SW: 36 mm
  • Coppia di serraggio max.: 290 Nm
  • Peso: 200 g
per la dell'articolo
Supporti fissi
Ver­sio­ne:
Con gambo filettato e piano zigrinato
Fig.:
3
h [mm]:
25 mm
d1 [mm]:
M20
Article-No.:
22690.0253
CAD
Documenti
Supporti fissi
  • Con gambo filettato e piano zigrinato – Fig. 3
  • h ±0,1: 25 mm
  • d1: M20
  • d2: 40 mm
  • d3: 36 mm
  • l: 24 mm
  • SW: 36 mm
  • Coppia di serraggio max.: 290 Nm
  • Peso: 243 g
per la dell'articolo
Supporti fissi
Ver­sio­ne:
Con gambo filettato e piano zigrinato
Fig.:
3
h [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M24
Article-No.:
22690.0262
CAD
Documenti
Supporti fissi
  • Con gambo filettato e piano zigrinato – Fig. 3
  • h ±0,1: 20 mm
  • d1: M24
  • d2: 46 mm
  • d3: 41 mm
  • l: 29 mm
  • SW: 41 mm
  • Coppia di serraggio max.: 498 Nm
  • Peso: 282 g
per la dell'articolo
Supporti fissi
Ver­sio­ne:
Con gambo filettato e piano zigrinato
Fig.:
3
h [mm]:
25 mm
d1 [mm]:
M24
Article-No.:
22690.0263
CAD
Documenti
Supporti fissi
  • Con gambo filettato e piano zigrinato – Fig. 3
  • h ±0,1: 25 mm
  • d1: M24
  • d2: 46 mm
  • d3: 41 mm
  • l: 29 mm
  • SW: 41 mm
  • Coppia di serraggio max.: 498 Nm
  • Peso: 338 g
per la dell'articolo
Supporti fissi
Ver­sio­ne:
Con gambo filettato e piano zigrinato
Fig.:
3
h [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M24
Article-No.:
22690.0264
CAD
Documenti
Supporti fissi
  • Con gambo filettato e piano zigrinato – Fig. 3
  • h ±0,1: 30 mm
  • d1: M24
  • d2: 46 mm
  • d3: 41 mm
  • l: 29 mm
  • SW: 41 mm
  • Coppia di serraggio max.: 498 Nm
  • Peso: 395 g
per la dell'articolo
Supporti fissi
Ver­sio­ne:
Con foro filettato e piano liscio. Toll. l1 = ±0,01
Fig.:
4
h [mm]:
15 mm
d1 [mm]:
M8
Article-No.:
22690.0321
CAD
Documenti
Supporti fissi
  • Con foro filettato e piano liscio. Toll. l1 = ±0,01 – Fig. 4
  • h ±0,01: 15 mm
  • d1: M8
  • d2: 19,4 mm
  • d3: 17 mm
  • l: 15 mm
  • t: 6 mm
  • SW: 17 mm
  • Coppia di serraggio1) max.: 25 Nm
  • Peso: 25 g
per la dell'articolo
Supporti fissi
Ver­sio­ne:
Con foro filettato e piano liscio. Toll. l1 = ±0,01
Fig.:
4
h [mm]:
25 mm
d1 [mm]:
M8
Article-No.:
22690.0323
CAD
Documenti
Supporti fissi
  • Con foro filettato e piano liscio. Toll. l1 = ±0,01 – Fig. 4
  • h ±0,01: 25 mm
  • d1: M8
  • d2: 19,4 mm
  • d3: 17 mm
  • l: 25 mm
  • t: 12 mm
  • SW: 17 mm
  • Coppia di serraggio1) max.: 25 Nm
  • Peso: 42 g
per la dell'articolo
Supporti fissi
Ver­sio­ne:
Con foro filettato e piano liscio. Toll. l1 = ±0,01
Fig.:
4
h [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M10
Article-No.:
22690.0333
CAD
Documenti
Supporti fissi
  • Con foro filettato e piano liscio. Toll. l1 = ±0,01 – Fig. 4
  • h ±0,01: 20 mm
  • d1: M10
  • d2: 21,9 mm
  • d3: 19 mm
  • l: 20 mm
  • t: 10 mm
  • SW: 19 mm
  • Coppia di serraggio1) max.: 46 Nm
  • Peso: 40 g
per la dell'articolo
Supporti fissi
Ver­sio­ne:
Con foro filettato e piano liscio. Toll. l1 = ±0,01
Fig.:
4
h [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M10
Article-No.:
22690.0335
CAD
Documenti
Supporti fissi
  • Con foro filettato e piano liscio. Toll. l1 = ±0,01 – Fig. 4
  • h ±0,01: 30 mm
  • d1: M10
  • d2: 21,9 mm
  • d3: 19 mm
  • l: 30 mm
  • t: 15 mm
  • SW: 19 mm
  • Coppia di serraggio1) max.: 46 Nm
  • Peso: 61 g
per la dell'articolo
Supporti fissi
Ver­sio­ne:
Con foro filettato e piano liscio. Toll. l1 = ±0,01
Fig.:
4
h [mm]:
40 mm
d1 [mm]:
M10
Article-No.:
22690.0337
CAD
Documenti
Supporti fissi
  • Con foro filettato e piano liscio. Toll. l1 = ±0,01 – Fig. 4
  • h ±0,01: 40 mm
  • d1: M10
  • d2: 21,9 mm
  • d3: 19 mm
  • l: 40 mm
  • t: 15 mm
  • SW: 19 mm
  • Coppia di serraggio1) max.: 46 Nm
  • Peso: 85 g
per la dell'articolo
Supporti fissi
Ver­sio­ne:
Con foro filettato e piano liscio. Toll. l1 = ±0,01
Fig.:
4
h [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M12
Article-No.:
22690.0301
CAD
Documenti
Supporti fissi
  • Con foro filettato e piano liscio. Toll. l1 = ±0,01 – Fig. 4
  • h ±0,01: 20 mm
  • d1: M12
  • d2: 25,2 mm
  • d3: 22 mm
  • l: 20 mm
  • t: 10 mm
  • SW: 22 mm
  • Coppia di serraggio1) max.: 82 Nm
  • Peso: 52 g
per la dell'articolo
Supporti fissi
Ver­sio­ne:
Con foro filettato e piano liscio. Toll. l1 = ±0,01
Fig.:
4
h [mm]:
25 mm
d1 [mm]:
M12
Article-No.:
22690.0302
CAD
Documenti
Supporti fissi
  • Con foro filettato e piano liscio. Toll. l1 = ±0,01 – Fig. 4
  • h ±0,01: 25 mm
  • d1: M12
  • d2: 25,2 mm
  • d3: 22 mm
  • l: 25 mm
  • t: 15 mm
  • SW: 22 mm
  • Coppia di serraggio1) max.: 82 Nm
  • Peso: 65 g
per la dell'articolo
Supporti fissi
Ver­sio­ne:
Con foro filettato e piano liscio. Toll. l1 = ±0,01
Fig.:
4
h [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M12
Article-No.:
22690.0303
CAD
Documenti
Supporti fissi
  • Con foro filettato e piano liscio. Toll. l1 = ±0,01 – Fig. 4
  • h ±0,01: 30 mm
  • d1: M12
  • d2: 25,2 mm
  • d3: 22 mm
  • l: 30 mm
  • t: 18 mm
  • SW: 22 mm
  • Coppia di serraggio1) max.: 82 Nm
  • Peso: 79 g
per la dell'articolo
Supporti fissi
Ver­sio­ne:
Con foro filettato e piano liscio. Toll. l1 = ±0,01
Fig.:
4
h [mm]:
40 mm
d1 [mm]:
M12
Article-No.:
22690.0304
CAD
Documenti
Supporti fissi
  • Con foro filettato e piano liscio. Toll. l1 = ±0,01 – Fig. 4
  • h ±0,01: 40 mm
  • d1: M12
  • d2: 25,2 mm
  • d3: 22 mm
  • l: 40 mm
  • t: 18 mm
  • SW: 22 mm
  • Coppia di serraggio1) max.: 82 Nm
  • Peso: 111 g
per la dell'articolo
Supporti fissi
Ver­sio­ne:
Con foro filettato e piano liscio. Toll. l1 = ±0,01
Fig.:
4
h [mm]:
50 mm
d1 [mm]:
M12
Article-No.:
22690.0305
CAD
Documenti
Supporti fissi
  • Con foro filettato e piano liscio. Toll. l1 = ±0,01 – Fig. 4
  • h ±0,01: 50 mm
  • d1: M12
  • d2: 25,2 mm
  • d3: 22 mm
  • l: 50 mm
  • t: 18 mm
  • SW: 22 mm
  • Coppia di serraggio1) max.: 82 Nm
  • Peso: 142 g
per la dell'articolo
Supporti fissi
Ver­sio­ne:
Con foro filettato e piano liscio. Toll. l1 = ±0,01
Fig.:
4
h [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M16
Article-No.:
22690.0343
CAD
Documenti
Supporti fissi
  • Con foro filettato e piano liscio. Toll. l1 = ±0,01 – Fig. 4
  • h ±0,01: 30 mm
  • d1: M16
  • d2: 33 mm
  • d3: 30 mm
  • l: 30 mm
  • t: 20 mm
  • SW: 30 mm
  • Coppia di serraggio1) max.: 206 Nm
  • Peso: 141 g
per la dell'articolo
Supporti fissi
Ver­sio­ne:
Con foro filettato e piano liscio. Toll. l1 = ±0,01
Fig.:
4
h [mm]:
50 mm
d1 [mm]:
M16
Article-No.:
22690.0345
CAD
Documenti
Supporti fissi
  • Con foro filettato e piano liscio. Toll. l1 = ±0,01 – Fig. 4
  • h ±0,01: 50 mm
  • d1: M16
  • d2: 33 mm
  • d3: 30 mm
  • l: 50 mm
  • t: 24 mm
  • SW: 30 mm
  • Coppia di serraggio1) max.: 206 Nm
  • Peso: 256 g
per la dell'articolo
Supporti fissi

Materiale

  • Acciaio cementato, brunito
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 22690. Supporti fissi
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
Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

 

Contiene sostanze della Proposition 65


L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.