Filtro prodotto
La tua selezione ha prodotto 208 risultati
Materiale:
Acciaio inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min. [kN]:
14 kN
Maggior dettagli
acciaio inox
d1 -0,04 -0,08: 5 mm
l1 +0,6: 10 mm
d2 : 5,5 mm
d3 : 10 mm
l2 ±1: 6 mm
l3 : 26,2 mm
Foro di ricezione H11: 5 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 10 g
Resistenza al taglio, doppia1) min.: 14 kN
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min. [kN]:
14 kN
Maggior dettagli
acciaio inox
d1 -0,04 -0,08: 5 mm
l1 +0,6: 15 mm
d2 : 5,5 mm
d3 : 10 mm
l2 ±1: 6 mm
l3 : 26,2 mm
Foro di ricezione H11: 5 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 11 g
Resistenza al taglio, doppia1) min.: 14 kN
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min. [kN]:
14 kN
Maggior dettagli
acciaio inox
d1 -0,04 -0,08: 5 mm
l1 +0,6: 20 mm
d2 : 5,5 mm
d3 : 10 mm
l2 ±1: 6 mm
l3 : 26,2 mm
Foro di ricezione H11: 5 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 12 g
Resistenza al taglio, doppia1) min.: 14 kN
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min. [kN]:
14 kN
Maggior dettagli
acciaio inox
d1 -0,04 -0,08: 5 mm
l1 +0,6: 25 mm
d2 : 5,5 mm
d3 : 10 mm
l2 ±1: 6 mm
l3 : 26,2 mm
Foro di ricezione H11: 5 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 12 g
Resistenza al taglio, doppia1) min.: 14 kN
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min. [kN]:
14 kN
Maggior dettagli
acciaio inox
d1 -0,04 -0,08: 5 mm
l1 +0,6: 30 mm
d2 : 5,5 mm
d3 : 10 mm
l2 ±1: 6 mm
l3 : 26,2 mm
Foro di ricezione H11: 5 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 13 g
Resistenza al taglio, doppia1) min.: 14 kN
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min. [kN]:
14 kN
Maggior dettagli
acciaio inox
d1 -0,04 -0,08: 5 mm
l1 +0,6: 35 mm
d2 : 5,5 mm
d3 : 10 mm
l2 ±1: 6 mm
l3 : 26,2 mm
Foro di ricezione H11: 5 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 14 g
Resistenza al taglio, doppia1) min.: 14 kN
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min. [kN]:
14 kN
Maggior dettagli
acciaio inox
d1 -0,04 -0,08: 5 mm
l1 +0,6: 40 mm
d2 : 5,5 mm
d3 : 10 mm
l2 ±1: 6 mm
l3 : 26,2 mm
Foro di ricezione H11: 5 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 14 g
Resistenza al taglio, doppia1) min.: 14 kN
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min. [kN]:
14 kN
Maggior dettagli
acciaio inox
d1 -0,04 -0,08: 5 mm
l1 +0,6: 45 mm
d2 : 5,5 mm
d3 : 10 mm
l2 ±1: 6 mm
l3 : 26,2 mm
Foro di ricezione H11: 5 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 15 g
Resistenza al taglio, doppia1) min.: 14 kN
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min. [kN]:
14 kN
Maggior dettagli
acciaio inox
d1 -0,04 -0,08: 5 mm
l1 +0,6: 50 mm
d2 : 5,5 mm
d3 : 10 mm
l2 ±1: 6 mm
l3 : 26,2 mm
Foro di ricezione H11: 5 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 16 g
Resistenza al taglio, doppia1) min.: 14 kN
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min. [kN]:
14 kN
Maggior dettagli
acciaio inox
d1 -0,04 -0,08: 5 mm
l1 +0,6: 60 mm
d2 : 5,5 mm
d3 : 10 mm
l2 ±1: 6 mm
l3 : 26,2 mm
Foro di ricezione H11: 5 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 17 g
Resistenza al taglio, doppia1) min.: 14 kN
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min. [kN]:
14 kN
Maggior dettagli
acciaio inox
d1 -0,04 -0,08: 5 mm
l1 +0,6: 70 mm
d2 : 5,5 mm
d3 : 10 mm
l2 ±1: 6 mm
l3 : 26,2 mm
Foro di ricezione H11: 5 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 19 g
Resistenza al taglio, doppia1) min.: 14 kN
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min. [kN]:
14 kN
Maggior dettagli
acciaio inox
d1 -0,04 -0,08: 5 mm
l1 +0,6: 80 mm
d2 : 5,5 mm
d3 : 10 mm
l2 ±1: 6 mm
l3 : 26,2 mm
Foro di ricezione H11: 5 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 20 g
Resistenza al taglio, doppia1) min.: 14 kN
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min. [kN]:
21 kN
Maggior dettagli
acciaio inox
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 10 mm
d2 : 7 mm
d3 : 10 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 26,2 mm
Foro di ricezione H11: 6 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 11 g
Resistenza al taglio, doppia1) min.: 21 kN
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min. [kN]:
21 kN
Maggior dettagli
acciaio inox
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 15 mm
d2 : 7 mm
d3 : 10 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 26,2 mm
Foro di ricezione H11: 6 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 12 g
Resistenza al taglio, doppia1) min.: 21 kN
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min. [kN]:
21 kN
Maggior dettagli
acciaio inox
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 20 mm
d2 : 7 mm
d3 : 10 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 26,2 mm
Foro di ricezione H11: 6 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 13 g
Resistenza al taglio, doppia1) min.: 21 kN
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min. [kN]:
21 kN
Maggior dettagli
acciaio inox
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 25 mm
d2 : 7 mm
d3 : 10 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 26,2 mm
Foro di ricezione H11: 6 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 14 g
Resistenza al taglio, doppia1) min.: 21 kN
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min. [kN]:
21 kN
Maggior dettagli
acciaio inox
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 30 mm
d2 : 7 mm
d3 : 10 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 26,2 mm
Foro di ricezione H11: 6 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 15 g
Resistenza al taglio, doppia1) min.: 21 kN
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min. [kN]:
21 kN
Maggior dettagli
acciaio inox
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 35 mm
d2 : 7 mm
d3 : 10 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 26,2 mm
Foro di ricezione H11: 6 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 16 g
Resistenza al taglio, doppia1) min.: 21 kN
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min. [kN]:
21 kN
Maggior dettagli
acciaio inox
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 40 mm
d2 : 7 mm
d3 : 10 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 26,2 mm
Foro di ricezione H11: 6 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 17 g
Resistenza al taglio, doppia1) min.: 21 kN
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min. [kN]:
21 kN
Maggior dettagli
acciaio inox
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 45 mm
d2 : 7 mm
d3 : 10 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 26,2 mm
Foro di ricezione H11: 6 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 18 g
Resistenza al taglio, doppia1) min.: 21 kN
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min. [kN]:
21 kN
Maggior dettagli
acciaio inox
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 50 mm
d2 : 7 mm
d3 : 10 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 26,2 mm
Foro di ricezione H11: 6 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 19 g
Resistenza al taglio, doppia1) min.: 21 kN
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min. [kN]:
21 kN
Maggior dettagli
acciaio inox
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 60 mm
d2 : 7 mm
d3 : 10 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 26,2 mm
Foro di ricezione H11: 6 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 21 g
Resistenza al taglio, doppia1) min.: 21 kN
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min. [kN]:
21 kN
Maggior dettagli
acciaio inox
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 70 mm
d2 : 7 mm
d3 : 10 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 26,2 mm
Foro di ricezione H11: 6 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 23 g
Resistenza al taglio, doppia1) min.: 21 kN
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min. [kN]:
21 kN
Maggior dettagli
acciaio inox
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 80 mm
d2 : 7 mm
d3 : 10 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 26,2 mm
Foro di ricezione H11: 6 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 25 g
Resistenza al taglio, doppia1) min.: 21 kN
per la dell'articolo
Materiale
Gambo
Acciaio inox 1.4305
Acciaio inox 1.4542, temprato per precipitazione
Molla
Note
Esecuzioni speciali a richiesta.
Caratteristiche
Versioni in acciaio inox 1.4542 con marcatura sotto le sfere.
Funzionamento
Le sfere si sbloccano premendo il pulsante.
Scheda EH 22370. /EH 22380. Imbastitori – autobloccanti, esecuzione compatta
Carrello download:
Scarica il carrello
Accessori
Possono essere facilmente equipaggiati con le ritenute di sicurezza EH 22400.
Altri prodotti
Imbastitori, autobloccanti, esecuzione compatta, in titanio
Boccole di montaggio, per imbastitori e perni rimovibili
Boccole di montaggio, con flangia, per imbastitori e perni rimovibili
Ritenute di sicurezza
Boccole di posizionamento, con collare, DIN 172 A
Boccole di posizionamento, liscie, DIN 179 A
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.